Контроль тока утечки для зарядных станций и настенных зарядных устройств

Контроль тока утечки
Вернуться к Контроллеры зарядки

Категории

  • Список изделий для контроля тока утечки
    Контроль тока утечки

    CHARX control rcm — контроль зарядных точек переменного тока на наличие переменного и постоянного тока утечки для увеличения готовности и сокращения сервисных выездов.

Искать в Контроль тока утечки

Показать все продукты в этой категории

Повышенная готовность, сокращение сервисных выездов: CHARX control rcm (Residual Current Monitoring) постоянно контролирует зарядные точки переменного тока согласно МЭК 62752 на наличие переменных и постоянных токов утечки, повышая таким образом электрическую безопасность. В случае неисправности модуль прерывает процесс зарядки и защищает электромобиль и зарядную станцию. После решения проблемы с разностным током контролер зарядки автоматически приводит модуль в исходное состояние. Это повышает степень готовности зарядной станции и позволяет избежать дорогостоящих сервисных работ. При этом можно сэкономить на использовании дорогостоящего защитного автомата типа B.

Преимущества для вас:

  • Повышение эксплуатационной готовности и ресурса пунктов зарядки благодаря постоянному контролю дифференциального тока
  • Чувствительное ко всем видам тока устройство регистрации токов утечки всего лишь с одним измерительным преобразователем
  • Возможность использования недорогих автоматических выключателей типа A
  • Удобный контроль состояния и автоматический сброс в случае неисправности (в сочетании с контроллерами зарядки Phoenix Contact)

CHARX control rcm basic для отдельных зарядных точек

Одноканальный модуль RCM для контроля тока утечки одного пункта зарядки  

Одноканальный модуль RCM CHARX control rcm basic

Одноканальный модуль CHARX control rcm basic с одним измерительным датчиком специально разработан для работы с одним пунктом зарядки.

В сочетании с устройствами защиты от тока утечки типа A данный вариант подходит для использования в одиночных пунктах зарядки для частного применения.

Пример использования: частная настенная коробка

Конструкция зарядной коробки с контролем дифференциального тока  

Частная настенная коробка с CHARX control rcm basic

Компактная отдельная зарядная точка, как например настенная коробка для частного использования, при помощи одноканального модуля RCM может распознавать токи утечки и прерывать процесс зарядки.

Так обеспечивается долговечность зарядной точки.

 

CHARX control rcm compact для двойных зарядных точек

Двухканальный модуль контроля дифференциального тока RCM для двух отдельных пунктов зарядки  

Двухканальный модуль RCM CHARX control rcm compact

Двухканальный модуль CHARX control rcm compact служит для чувствительной к любым токам регистрации тока утечки двух отдельных зарядных точек в одной зарядной станции.

Раздельный контроль при помощи двух измерительных датчиков повышает степень готовности зарядных точек в промышленности. Раздельная обработка сигналов в одном блоке RCM позволяет сэкономить место и средства.

Пример использования: коммерческая зарядная станция

Конструкция зарядной станции с отдельными пунктами зарядки и контролем тока утечки  

Коммерческая двойная зарядная точка с CHARX control rcm compact

Двухканальный модуль RCM обеспечивает возможность раздельного контроля на предмет токов утечки двух пунктов зарядки в пределах одной зарядной станции.

Это повышает рентабельность коммерческой зарядной инфраструктуры благодаря более высокой готовности оборудования.

Преимущества в сочетании с контроллерами зарядки CHARX control

Контроллеры зарядки CHARX control basic и CHARX control advanced  

Контроллеры зарядки CHARX control basic и CHARX control advanced

Подключение модулей RCM к контроллерам зарядки CHARX control basic или CHARX control advanced обеспечивает возможность удобного контроля состояния, а также автоматического сброса контроллера зарядки при возврате в состояние без тока утечки.

Это позволяет свести к минимуму затраты на обслуживание и обеспечивает мгновенное восстановление работоспособности пункта зарядки. Кроме того, это поможет вам обеспечить необходимый уровень защиты от удара электрическим током при зарядке электромобилей в соответствии с МЭК 61851-1 и DIN VDE 0100-722.

Другие изделия CHARX для зарядной инфраструктуры переменного тока

Электромобиль на зарядной станции  

Мы предлагаем обширный ассортимент продукции для процесса зарядки электромобилей

Воспользуйтесь преимуществами нашего широкого ассортимента при создании производительных зарядных станций переменного тока или даже парков. Помимо представленных здесь изделий у нас можно также приобрести:

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48