Блоки питания с базовыми функциями

Блоки питания с базовыми функциями

Компактность и высокая эффективность

Эффективная технология в компактном устройстве: UNO POWER — отличное решение для освобождения места в электрошкафу.

Вернуться к Блоки питания

Категории

  • Список изделий UNO POWER
    UNO POWER

    В небольших распределительных коробках блоки питания UNO POWER станут идеальным решением для нагрузок до 240 Вт.

Искать в Блоки питания с базовыми функциями

Показать все продукты в этой категории

Высокая удельная мощность блоков питания UNO POWER позволяет оптимально использовать их в компактных распределительных коробках для нагрузок до 240 Вт. Широкий ассортимент продукции рассчитан на любые стандартные уровни напряжения.

Преимущества для вас

  • Экономия энергии благодаря высокому КПД и особенно низким потерям на холостом ходу
  • Узкий корпус шириной от 22,5 мм до 59 мм
  • Широкий ассортимент продукции для всех стандартных уровней напряжения
  • Прочный и надежный при температурах от -25 °C до 70 °C

Максимальная энергоэффективность

Экономия энергии благодаря низким потерям на холостом ходу и оптимизированному КПД  

Экономия энергии

Блок питания UNO POWER позволяет снизить расход энергии по сравнению с другими устройствами благодаря низким потерям на холостом ходу (ниже 0,3 Вт) и оптимизированному КПД. Благодаря КПД более 94 % при номинальной нагрузке только небольшая часть электроэнергии преобразуется в нежелательное тепло.

UNO POWER: маленький, мощный и до 480 Вт

Блок питания UNO POWER компактной конструкции  

Компактная конструкция для высокой выходной мощности

UNO POWER обеспечивает максимальную мощность в компактных условиях, а также поставляется в исполнении с выходной мощностью 150 Вт, 240 Вт и 480 Вт. Выходное напряжение можно настраивать в диапазоне от 24 до 28 В DC при помощи потенциометра.

  • 24 В DC / 6,25 A для 150 Вт при ширине 37 мм
  • 24 В DC / 10 A для 240 Вт при ширине 45 мм
  • 24 В DC / 20 А для 480 Вт при ширине 59 мм

Различные конструкции — 17 устройств

Различная ширина с производительностью до 480 Вт  

Различная ширина с производительностью до 480 Вт

В ассортименте изделия серии UNO POWER класса производительности от 25 до 480 Вт при выходном напряжении от 5 до 48 В DC. Изделия UNO POWER работают с входным напряжением от 85 до 264 В AC и надежно функционируют даже при перепадах сетевого напряжения. При повышенных значениях переменного тока от 264 до 575 В добавляется второе устройство переменного тока с 24 В и 90 Вт. Два устройства с обозначением C2LPS сертифицированы в соответствии с UL 1310/508 класса 2 и предназначены для американского рынка. Благодаря широкому ассортименту продукции и диапазону температуры от –25°C до +70°C данные устройства отличаются гибкостью применения.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источник питания с возможностью выбора параметров для наивысшей степени готовности оборудования

Услуги

Загрузки