Назад к обзору

Неуправляемые коммутаторы PoE

Четыре неуправляемых коммутатора PoE

Неуправляемые коммутаторы Power-over-Ethernet (PoE) серии 1000 обеспечивают передачу питания и данных на восемь устройств посредством одного кабеля Ethernet. Благодаря расширенному температурному диапазону от –40 °C до +75 °C все коммутаторы данной серии можно использовать в жестких условиях окружающей среды. Для реализации повышенных требований к прочности устройств предлагается модель со степенью защиты IP67 и разъемами M12. Данная модель неуправляемого коммутатора рассчитана и на использование непосредственно в поле.

Высокая производительность и скорость передачи данных

Системы PoE с камерами наблюдения  

Неуправляемые коммутаторы серии 1000 рассчитаны на задачи с высокой скоростью передачи данных, например, с камерами PoE

Коммутаторы PoE серии 1000 отвечают требованиям стандарта IEEE 802.3 at (PoE+) и таким образом в состоянии обеспечить питаемое устройство (PD) мощностью до 30 Вт при напряжении 48 В DC. Максимальная дальность передачи 100 м позволяет организовать питание и значительно удаленных устройств.

Если задачи применения требуют увеличения скорости передачи данных, например, из-за использования камер высокого разрешения, то в ассортименте FL SWITCH 1000 PoE имеются и гигабитные модели. Устройства также поддерживают Jumbo-кадры, что дополнительно повышает эффективность в сетях с большими объемами передаваемых данных.

Не выполнена диагностика неисправностей

Индикатор неисправности неуправляемого коммутатора PoE  

В случае неисправности неуправляемые коммутаторы PoE подают сигнал тревоги

Отдельные коммутаторы PoE серии 1000 поддерживают механизмы обнаружения прерывания передачи данных на отдельных портах или проблемы подачи напряжения.

Настройку параметров можно выполнять непосредственно при монтаже коммутатора или в процессе его эксплуатации при помощи DIP-переключателей без подключения ноутбука.

Защита от короткого замыкания за счет разделения потенциалов

Напряжение питание и порты, обеспечивающие Power-over-Ethernet, в выбранных вариантах выполнены с гальванической развязкой. Такое решение обеспечивает оптимальный уровень защиты от короткого замыкания в кабелях для передачи данных и функциональном заземлении на полевой стороне.

Питание PoE полевых устройств

Коммутатор PoE 1708 с IP 67  

Прочная модель FL SWITCH 1708 может использоваться непосредственно в поле благодаря степени защиты IP67

Серия FL SWITCH 1708 представляет сбой оптимальное решение для простого питания PoE полевых устройств. Высокая степень защиты IP67 гарантирует устойчивость устройства к воздействиям влажности и пыли. Поэтому коммутатор можно устанавливать за пределами электрошкафа непосредственно в поле. Возможность настенного монтажа облегчает выбор подходящего места установки устройства. Кроме того, все разъемы устройства выполнены в стандарте M12. Таким образом разъем питания и порты PoE также защищены от воздействия окружающей среды.

Обзор FL SWITCH 1000

 FL SWITCH 1000 POEFL SWITCH 1000 POE-GTFL SWITCH 1700
Скорость передачи10/100 Мбит/с10/100/1000 Мбит/с10/100/1000 Мбит/с
Электропитание18–57 В DC18–57 В DC
52–57 В DC*
18–32 В DC
Диапазон температур–40 °C … +75 °C–40 °C … +75 °C
–10 °C … +60 °C*
–40 °C … +70 °C
Степень защитыIP30IP30IP65/IP66/IP67
Гальваническая развязка-да*-

Power-over-Ethernet

Бюджет мощности

30 Вт на порт

120 Вт на коммутатор

30 Вт на порт

60 Вт / 120 Вт* на коммутатор

30 Вт на порт

200 Вт на коммутатор

Особенности

QoS

Сигнальный контакт (Link Monitoring)

QoS

Jumbo-кадры

Сигнальный контакт (Link Monitoring)

Штекерные соединители M12, кодировка X

QoS

Jumbo-кадры

СертификатыCE, ULCE, ULCE

* В выбранных моделях

Нажмите здесь, чтобы перейти к списку неуправляемых коммутаторов PoE 1000.


Назад к обзору
Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48