Штекерные соединители для передачи питания

Силовые штекерные соединители от M12 до M58

Мощный разъем

Используйте силовые штекерные соединители для подключения небольших устройств и электрических приводов.

Вернуться к Круглые штекерные соединители

Категории

Искать в Штекерные соединители для передачи питания

Показать все продукты в этой категории

Наши круглые разъемы используются в силовых приложениях и включают самые разные варианты — от компактного разъема M12 до серии M58 с высокой скоростью передачи до 150 A при 630 В. Воспользуйтесь преимуществами полного ассортимента, охватывающего комплектующие для кабелей, устройств и печатной платы.

Преимущества для вас

  • Упрощенная интеграция устройств при помощи штекерных соединителей для различных условий монтажа
  • Подача питания на компактные устройства и приводы с помощью силовых штекерных соединителей M12
  • Кодировка силовых штекерных соединителей исключает ошибки подключения

Штекерные соединители для передачи питания M12

Штекерные соединители для передачи питания M12  

Штекерные соединители для передачи питания M12

Устройства становятся все более компактными — энергопотребление растет. Наши изделия серии M12 Power являются идеальными компонентами для подключения устройств. 

Типоразмер M12 открывает новые возможности применения в области обеспечения энергией электроприводов и устройств управления.

Круглые штекерные соединители M12 Power имеют защиту от неправильного подсоединения:

  • Кодировка S для подачи переменного тока до 16 A / 690 В;
  • Кодировка T для подачи постоянного тока до 12 A / 60 В;
  • Кодировка К для подачи переменного тока до 16 A / 690 В;
  • Кодировка L для подачи постоянного тока до 16 A / 63 В;
  • Кодировка М для подачи переменного тока до 8 A / 690 В

 

Штекерные соединители для передачи питания от M17 до M58

Штекерные соединители для передачи питания от M17 до M58  

Штекерные соединители для передачи питания от M17 до M58

Подключайте электрические приводы легко и быстро. Полный ассортимент охватывает все необходимые диапазоны мощности и конструкции, которые могут понадобиться для подключения приводов к шкафу управления. Круглые штекерные соединители M23 серии PRO дополняют ассортимент.

  • M17: до 20 A / 630 В, контакты от 3+PE до 5+3+PE
  • M23: до 30 A / 630 В, контакты от 5+PE до 4+3+PE
  • M40: до 70 A / 630 В, контакты от 2+3+PE до 4+3+PE
  • M58: до 150 A / 630 В, контакты от 2+3+PE до 4+3+PE

Установочные системы IPD и QPD

Установочные системы  

Установочные системы

Выбирайте простые, надежные и быстро реализуемые технологии распределения электроэнергии. С монтажными системами IPD и QPD вы можете выбирать между неразъемными и вставными соединениями на устройствах, создавая гибкие решения в сфере распределения. Возможно также простое подключение устройств без необходимости их открывания. Экономьте 80 % времени при подключении на месте – с простой технологией Push-in-Technology или быстрым ножевым соединением IDC QUICKON.

  • Для проводов 5 x 6 мм², для гибких и жестких проводов
  • Для питания до 690 В / 40 A
  • Степень защиты до IP68/69K а также ударопрочность до IK07

Круглые штекерные соединители PRC

Круглые штекерные соединители PRC  

Круглые штекерные соединители PRC

Пластмассовые круглые штекерные соединители серии PRC оптимально рассчитаны на компактную и безопасную передачу питания в зданиях, на промышленных объектах и вне помещений. Приборные, штепсельные и полевые соединители обеспечивают разнообразные возможности подключения устройств или распределения питания практически в любой системе.

  • Передача высокого тока на небольшом пространстве
  • Возможность цветовой кодировки
  • Размыкание вручную или при помощи инструмента на выбор
  • Сертифицированы для применения в помещениях и вне них благодаря повышенному классу защиты до IP69K

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Круглые штекерные разъемы серии PRC

Инвертированные и угловые круглые штекерные соединители


Приборные штекерные разъемы M12

Подключение питания с кодировкой K, L и M


Обучающее видео

Круглые штекерные соединители M17-M40 PRO.