Многофункциональные корпуса ME-IO

Многофункциональные корпуса ME-IO

Модульные устройства фронтального подключения для условий ограниченного пространства

Один корпус — разные технологии подключения: в этом заключается принцип корпусной системы ME-IO.

Вернуться к Корпус для установки на монтажную рейку

Категории

Искать в Многофункциональные корпуса ME-IO

Показать все продукты в этой категории

Корпусная система ME-IO оптимальна для систем с ограниченным количеством места для монтажа и высокими требованиями к функциональным возможностям. Электронные модули с индивидуально подобранными характеристиками, такие как контроллеры или устройства ввода-вывода, благодаря своей модульной конструкции предельно облегчают процесс компоновки. Технология фронтального подключения push-in и компактная конструкция позволяют собирать отдельные устройства с количеством выводов до 54 на 18,8 мм ширины.

Преимущества для вас:

  • Три варианта ширины модуля (18,8 мм, 37,6 мм, 75,2 мм) для высокой универсальности
  • Удобные фронтальные разъемы для передачи сигналов, данных и питания
  • Высокая плотность подключения: 4- и 6-конт. соединительные штекеры с шагом 3,45 мм и 5,0 мм
  • Блочные ремни для свободного механического объединения разных типов штекеров на минимальном пространстве
  • Дополнительная возможность для маркировки в виде вкладыша в прозрачной крышке
  • Шунтированные штекеры в виде разъема TWIN заменяют кабельные наконечники TWIN

Комплексная система для интерфейса полевой шины и контроллеров

Комплексная система для интерфейса полевой шины и контроллеров  

Комплексная система для интерфейса полевой шины и контроллеров

Серия ME-IO предлагает специальные варианты корпусов и принадлежности для формирования готовых систем на базе контроллера, шинного интерфейса и отдельных модулей ввода-вывода. Различные типы конструкции и способы подключения обеспечивают возможность реализации гибких системных решений.

  • Конструкция L для оптимальной интеграции штекерных разъемов для передачи данных, например: RJ45 и D-SUB
  • Гибкие возможности монтажа печатной платы вертикально или горизонтально относительно монтажной рейки
  • Устанавливаемые на монтажную рейку соединители для поперечной коммуникации модулей

Простота установки и демонтажа

Простота установки и демонтажа  

Простота установки благодаря системе Lock-and-Release

Система Lock-and-Release обеспечивает возможность быстрой и простой блокировки и разблокировки штекеров.

  • Быстрая замена модуля без проведения работ по подключению, отнимающих много времени
  • Использование специальных инструментов не требуется
  • Надежная фиксация

Быстрый электромонтаж

Быстрый электромонтаж  

Быстрый электромонтаж с помощью пружинного зажима push-in

Технология подключения push-in позволяет быстро и просто выполнять электромонтажные работы без инструмента.

  • Ширина 18,8 мм, 37,5 мм и 75,2 мм
  • До 54 выводов на 18,8 мм ширины
  • Варианты штекеров TWIN

Индивидуальные технологии подключения

Индивидуальные технологии подключения  

Большой выбор технологий подключения

Используйте для оснащения электронных устройств новейшие коммуникационные интерфейсы. Для этого мы предлагаем вам подходящие технологии подключения и необходимые услуги по обработке корпуса.

  • Разъемы USB и Mini-USB
  • Разъемы RJ45
  • Разъемы D-SUB
  • SD-карты

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку  

5-контактный шинный соединитель для установки на монтажную рейку

TBUS — это встроенный в монтажную рейку 5- или 8-полюсный шинный соединитель для подачи питания и передачи данных. Он соединяет несколько электронных модулей, установленных на монтажной рейке. При извлечении любого из устройств общая цепь не прерывается.

  • До 5 выводов на монтажной рейке для параллельной передачи данных
  • Пять позолоченных контактов для подачи до 8 А и 125 В
  • Параллельный и последовательный варианты исполнения контактов

Соединение с корпусами ME-MAX и ICS

Соединение с корпусами ME-MAX  

Соединяйте между собой корпуса ME-IO и ME-MAX

Используйте корпуса ME-MAX и ICS для расширения систем на базе ME-IO дополнительными ЦП или модулями Ethernet. Все модули соединяются при помощи соединителя TBUS.

  • Возможность использования с любыми вариантами корпусов ME-MAX (5-конт.) и ICS (8-конт.)
  • Применение универсального соединителя TBUS для простого и надежного замыкания контакта

Оптическая индикация сигналов

Оптическая индикация сигналов  

Оптическая индикация сигналов

Оптоволоконные кабели HS LC для корпусов электроники доступны в различных исполнениях. По желанию мы также предлагаем необходимые услуги по обработке корпусов для электроники.

  • Оптоволоконные кабели оптимально соответствуют корпусам для электроники
  • Простой монтаж при помощи прессовочной втулки
  • Устойчивость к электростатическим разрядам

О многофункциональных корпусах Phoenix Contact

Многофункциональные корпуса отличаются высокой гибкостью применения благодаря особо надежному креплению на монтажной рейке. Разрабатывайте новые многофункциональные концепции устройств на базе данных корпусов. Воспользуйтесь преимуществами гибкости выбора технологии присоединения, быстроты и удобства кабельной разводки благодаря фронтальному расположению разъемов. Модульные системы устройств создаются простым способом при помощи шинных соединителей для установки на монтажную рейку.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники

Услуги


Корпусная система ME-IO

Индивидуальное решение корпуса для модульных систем управления