Монтажные системы

Монтажные системы

Удобство и возможность использования в поле

Кабели, штекеры и инструмент для простой и быстрой установки.

Вернуться к Передача данных по полевой шине

Категории

Искать в Монтажные системы

Показать все продукты в этой категории

Монтажные системы Phoenix Contact включают в себя все необходимые кабели, штекеры и инструменты для создания промышленных сетей полевой шины с медными и оптоволоконными кабелями. Оптоволоконные технологии приобретают все большее значение, учитывая большое количество передаваемых данных, увеличение количества ЭМВ и большую протяженность. Ассортимент изделий для надежного и быстрого монтажа медных кабелей включает кабели (товар на метры), подготовленные кабели со штекерами, а также различные проходные детали. В зависимости от приложения в наличии изделия для электрошкафа, а также для прямого монтажа в полевых условиях с высоким классом защиты.

Преимущества для вас

  • Согласованная монтажная система для устройств в электрошкафу и полевых устройств с высоким классом защиты
  • Простая сборка оптоволоконного кабеля в полевых условиях
  • Подготовленные и проверенные кабели для быстрого и безошибочного монтажа

Штекер SUBCON с разъемом M12 и IP65

Штекер для полевой шины с интерфейсами D-SUB и M12 служит адаптером между внешним и внутренним пространством  

Штекер для полевой шины с интерфейсами D-SUB и M12 служит адаптером между внешним и внутренним пространством.

Штекеры полевой шины для PROFIBUS и CANopen® объединяют в себе обычный для IP20 зажим D-SUB со штекерным соединителем M12, давно используемым в конструктивных группах IP65.

Благодаря различной длине кабелей возможно разностороннее применение штекеров для быстрого подсоединения M12. Новый полностью залитый корпус обеспечивает механическую защиту при сравнительно небольшом весе. Поэтому изделия могут применяться в приложениях с сильной вибрацией, не подвергая опасности дорогие конструктивные группы.

Разъем SPEEDCON-M12 обеспечивает безошибочную блокировку всего одним поворотом. Готовые компоненты таким образом особенно быстро устанавливаются.

Штекер для быстрого подключения SUBCON специально для участников PROFIBUS

Соединительный штекер 90° PROFIBUS  

Соединительный штекер 90° PROFIBUS

Специально для использования в системах PROFIBUS мы разработали штекеры с разъемами для быстрого соединения в различных исполнениях. С их помощью можно удобно, легко и быстро подсоединять шинный кабель. В ассортимент входят штекеры с разъемами для быстрого соединения для любых приложений PROFIBUS:

  • ввод кабеля под углом 35° или 90°
  • продольный кабельный ввод
  • дополнительный программный интерфейс
  • встроенные, подключаемые нагрузочные резисторы.

Данные штекеры можно использовать как для кабелей PROFIBUS с жесткими, так и с гибкими медными проводниками. Нагрузочный резистор входит в комплектацию всех исполнений. Он легко вводится в работу снаружи посредством ползункового переключателя.

Универсальные штекеры SUBCON для любых требований

Штекеры с зажимами для быстрого монтажа семейства SUBCON  

Штекеры с зажимами для быстрого монтажа семейства SUBCON

Сохраните гибкость. Универсальные штекеры семейства SUBCON не требуют использования одной системы. Вы получаете удобное соединение без пайки и обжима даже для самостоятельно разработанных протоколов.

Phoenix Contact предлагает варианты с 9, 15 или 25 контактами для всех распространенных интерфейсов  RS-232/422/485, TTY и многих других.

Инструмент для медных кабелей: простая подготовка кабеля Profibus

Подготовка кабеля при помощи инструмента для быстрого снятия изоляции  

Подготовка кабеля при помощи инструмента для быстрого снятия изоляции

Минимальные затраты. Подготовка кабеля Profibus осуществляется при помощи инструмента для быстрого снятия изоляции PSM-STRIP-FC/PROFIB. Один инструмент выполнят две функции:

  • изолирует кабель и отдельные жилы и помещает их в штекер.
  • Закрыть крышку штекера и — готово

Инструмент для оптоволокна: Кейс с инструментами — простота подсоединения на месте

Кейс с инструментами PSM-HCS-KONFTOOL  

Кейс с инструментами PSM-HCS-KONFTOOL

Практичное решение. Все инструменты и штекеры для ориентированной на практику сборки у вас под рукой. В кейсе с инструментами PSM-HCS-KONFTOOL Вы найдете полный ассортимент необходимых инструментов. Вы превосходно подготовлены для любого этапа работы:

  • Снятие изоляции с волокна: клещи для снятия изоляции, инструмент для снятия оболочки, ножницы для арамидных волокон
  • Нанизывание и привинчивание отдельных частей штекера
  • Скрайбирование и обламывание волокна у лобовой части штекера: инструменты для скрайбирования

Запатентованный инструмент для скрайбирования позволяет избавиться от таких трудоемких операций, как обжим, склеивание и полировка.

Оптоволоконные кабели и штекеры

Оптоволоконные кабели  

Оптоволоконные кабели

Волоконно-оптический кабель расширяет ассортимент компонентов для оптоволокна до полноценной системы передачи. В зависимости от расстояний можно выбирать полимерные, HCS (Hard Clad Silica) или стекловолоконные кабели.

Phoenix Contact предлагает специально разработанные исполнения кабелей для различных областей применения и условий эксплуатации:

  • Подготовленный оптоволоконный кабель с возможностью свободного выбора комбинаций штекеров
  • Оптоволоконный кабель на метры
  • Подготовленные патч-кабели для быстрой интеграции оптических устройств в существующие оптоволоконные сети

Патч-кабели предлагаются длиной один, два и пять метров – одномодовое и многомодовое стекловолокно.

Штекеры:

Самостоятельно собирайте наборы штекеров для HCS- и полимерного волокна быстро и просто на месте. В зависимости от типа соединения ваших устройств выберите соответствующие штекеры: FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ- и SC-Duplex.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: https://www.google.com/