Соединитель для передачи данных по оптоволоконному кабелю

Разводка на основе оптоволокна для скоростей до 40 Гбит/с

Быстрая и надежная передача данных

Выберите высокую скорость передачи данных, гибкие технологии подключения и надежные концепции защиты.

Вернуться к Штекерные соединители для передачи данных

Категории

Искать в Соединитель для передачи данных по оптоволоконному кабелю

Показать все продукты в этой категории

Широкий ассортимент изделий от Phoenix Contact предлагает подходящие технологии подключения для оптоволоконных проводников. POF для коротких отрезков передачи до 75 м, PCF для средних дистанций до 500 м или GOF для длинных отрезков передачи до 50 км. Ассортимент завершают подключения устройств, соединительная панель, устройства сопряжения и распределители для монтажных реек.

Преимущества для вас

  • Перспективная кабельная разводка благодаря скоростям передачи данных до 40 Гбит/с
  • Широкий спектр применения благодаря различным типам волокна (POF, PCF, GOF)
  • Высочайшая гибкость благодаря разнообразной конструкции
  • Высокая надежность благодаря нечувствительности по отношению к электромагнитным помехам

Распределители для несущей рейки

Распределитель для несущей рейки и соединительная коробка  

Распределители для несущей рейки

Соединительные коробки, модульные распределители, патч-панели и терминальные блоки для настенного монтажа представляют собой эффективные решения для упорядоченной оптоволоконной разводки. Удобные в использовании фронтальные разъемы для соединителей типов SC-Duplex, LC-Duplex, ST-Duplex, LC-Quad и E-2000® долговременно обеспечивают надежную передачу данных в реальном времени.

  • Степень защиты: IP20
  • Категории оптоволокна: OM1–OM4 и OS2
  • Модульные и подготовленные решения
  • Возможность установки в 19-дюймовые системы или на несущую рейку (только соединительная коробка)

Стандартизированные формы штекеров

Стандартизированные формы штекеров  

Стандартизированные формы штекеров

Реализуйте гибкие комплексные решения для передачи данных на базе широкого ассортимента стандартизированных штекеров для передачи данных.

  • Соединители для передачи данных серии M17 MPO
  • Компактные штекерные разъемы LC-Duplex
  • Штекерные разъемы FSMA и ST
  • SC-Duplex с технологией push-pull
  • SC-RJ для POF, GOF и PCF

 

Обширный ассортимент кабельной продукции

Большое разнообразие подключений  

Большое разнообразие подключений

Подготовленные или товар на метры без разъемов – кабели и системы подсоединения от Phoenix Contact предлагают решения для различных областей применения: промышленная автоматизация, вычислительные центры или разводка в зданиях.

  • Полимерное оптическое волокно (Polymer Optical Fiber (POF)) до 100 Мбит/с
  • Полимерное плакированное волокно (Polymer Clad Fiber (PCF)) до 1 Гбит/с
  • Стекловолокно (Glas Optical Fiber (GOF)) многомодовое до 10 Гбит/с
  • Стекловолокно (Glas Optical Fiber (GOF)) одномодовое до 40 Гбит/с

 

Распространенные протоколы

Распространенные протоколы  

Распространенные протоколы

Машиностроение и производство оборудования, автоматизация зданий или технологических процессов – разводка для передачи данных на основе оптоволокна представляет собой гибкий тип разводки, подходящий для большого количества шинных систем:

  • Ethernet, Ethernet/IP, EtherCAT®
  • PROFINET, Sercos®, INTERBUS
  • PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, Modbus

 

Надежные концепции защиты

Надежные концепции защиты  

Надежные концепции защиты

Специальные концепции экранирования для защиты от ЭМВ 360° гарантируют наивысшую стойкость разводки для передачи данных к ЭМС и ESD. Дополнительно штекерные соединители и проводники надежно защищены от неблагоприятных окружающих условий.

  • Защита от экстремальных температур
  • Защита от жидкостей
  • Защита от вибрации
  • Защита от УФ-излучения

Инструмент для сборки в полевых условиях

Сборка в полевых условиях  

Сборка в полевых условиях

Собирайте оптоволоконные проводники в полевых условиях. Инструмент для сборки от Phoenix Contact обеспечивает создание надежных соединений в кратчайшие сроки.

  • Инструмент для всех типов волокна
  • Без склеивания или полировки
  • Наборы инструмента с практичными принадлежностями

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Кабели и провода

Услуги


Инструмент для обработки волокна GOF

Простая и надежная подготовка стеклянных волокон.


Инструмент для обработки волокна POF

Простая и надежная подготовка полимерных волокон.