Конфигурирование и коммуникация

Конфигурирование и коммуникация

Гибкая и высокоэффективная связь

Подключите модуль ИБП к своему приложению и получайте полную информацию о состоянии системы бесперебойного питания.

Вернуться к Источники бесперебойного питания

Категории

  • Список принадлежностей
    Принадлежности

    ПО UPS-CONF позволяет контролировать и конфигурировать систему ИБП. Вся информация передается через кабель передачи данных для дальнейшей обработки.

Искать в Конфигурирование и коммуникация

Показать все продукты в этой категории

Получайте информацию о состоянии работы вашего приложения и подключайте к нему ИБП. ПО для настройки и управления UPS-CONF предназначено для контроля и конфигурирования вашей системы бесперебойного питания. Интерфейс для связи с распространенными типами сетей позволяет интегрировать QUINT DC-USV в существующую сеть простым способом.

Преимущества для вас

  • Гибкость благодаря конфигурированию QUINT UPS в соответствии с индивидуальными требованиями
  • Контроль функций посредством графического отображения всех важных параметров работы
  • Простой анализ благодаря встроенному устройству записи данных
  • Оптимальный обмен данными благодаря подсоединению к вышестоящим контроллерам

Настройка параметров и контроль при помощи ПО UPS-CONF

Программа UPS-CONF  

Гибкие возможности конфигурирования при помощи ПО UPS-CONF

ПО для настройки и управления UPS-CONF предназначено для контроля и конфигурирования вашей системы бесперебойного питания. Программу можно скачать бесплатно.

  • Конфигурация: гибкие возможности настройки QUINT UPS в зависимости от индивидуальных требований.
  • Превентивный функциональный контроль: Все важные рабочие параметры отображаются в графическом виде, на передний план выводятся важные сообщения.
  • Встроенный регистратор: данные о событиях архивируются в журнале, например, когда и как долго использовался QUINT UPS для компенсации отказа сети.

ИБП QUINT DC-USV: интеллектуальный и коммуникационный

ИБП QUINT DC  

QUINT DC-USV для подключения через Industrial Ethernet и USB

ИБП QUINT DC-USV, рассчитанные на интеграцию во все основные типы промышленных сетей, — готовое решение для Industrie 4.0.

Функции мониторинга, параметрирования и переключения установки в безопасное состояние доступны в любой момент и в любом месте благодаря интегрированным интерфейсам:

  • PROFINET
  • EtherNet/IPTM
  • EtherCAT®
  • USB

Использование контактов для сигнализации

Сигнализация  

Функциональный контроль посредством контактов для сигнализации

Для функционального контроля используются светодиодные индикаторы и сухие релейные контакты. Проводные контакты используются для предоставления QUINT USV следующей информации:

  • Нагрузка работает в режиме питания от энергоаккумулятора.
  • Энергоаккумулятор заряжается.
  • Подается аварийный сигнал.

Интеллектуальный контроль энергоаккумулятора

Интеллектуальный контроль энергоаккумулятора  

Интеллектуальный контроль энергоаккумулятора

Модуль QUINT DC-USV контролирует энергоаккумулятор:

тип подключенного аккумулятора определяется автоматически. Скорректированная зарядная характеристика позволят максимально увеличить срок службы аккумулятора. Кроме того, адаптация зарядного тока позволяет максимально ускорить процесс подзарядки и повысить степень готовности энергоаккумулятора.

Удобное подключение к сети

Подключение к сети при помощи функциональных блоков и описаний устройств  

Подключение к сети при помощи функциональных блоков и описаний устройств

Также в объем поставки входят функциональные блоки для использования в инжиниринговой среде следующих видов:

  • PC Worx
  • TIA-Portal
  • Studio 5000
  • TwinCAT

Индивидуальные функциональные блоки для контроллеров можно создавать самостоятельно, пользуясь описаниями устройств. Библиотека находится в бесплатном доступе на сайте Phoenix Contact в разделе «Загрузки» изделий QUINT-UPS/....

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/Uninterruptible_power_supplies_P-22-07/bac68d59-e5ed-4c32-ae0a-d179e1c8790e