Зарядные розетки для легковых и коммерческих электромобилей

Зарядные розетки для электромобилей

Зарядный интерфейс для электромобилей любого типа

Высокопроизводительные зарядные розетки для производителей.

Вернуться к Зарядные кабели и розетки

Категории

Искать в Зарядные розетки для электромобилей

Показать все продукты в этой категории

Зарядные розетки CCS (также называются входные разъемы) могут использоваться для зарядки электромобилей как переменным, так и постоянным током благодаря общей передней части для штекеров AC и DC. Combined Charging System была разработана с целью экономии места в электромобиле, упрощения процесса зарядки и возможности быстрой подзарядки более высокой мощностью. Кроме того, мы поставляем розетки DC для зарядки по стандарту GB/T.

Преимущества для вас

  • Быстрое и точное измерение температуры на всех контактах с помощью быстродействующих датчиков
  • Эффективная передача мощности и долговременная стабильность благодаря поверхностям контактов с серебряным покрытием
  • Унифицированные размеры монтажного пространства, точек крепления и внешних контуров (только зарядные розетки CCS)
  • Защитные крышки для контактов переменного и постоянного тока (только зарядные розетки CCS)
  • Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
  • Контроль путем выборочных испытаний в соответствии с автомобильными стандартами LV124, LV214, LV215-2, GB/T

Важная информация

Пожалуйста, учтите, что данные изделия нельзя заказать онлайн. Разработка, производство и сбыт осуществляются исключительно компанией PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH. Если у вас есть вопросы, воспользуйтесь контактными данными, указанными справа вверху.

Универсальные зарядные розетки CCS для Северной Америки

Зарядная розетка электромобиля CCS типа 1  

Розетки CCS типа 1 для зарядки AC и DC в Северной Америке

Эти розетки рассчитаны на зарядку электромобилей переменным током (AC) и постоянным током (DC) согласно американскому стандарту CCS типа 1.

Зарядный штекер в процессе зарядки блокируется электромеханическим замком.

  • DC: 125 A или 200 A, 850 В
  • AC: 20 A или 32 A, 250 В, 1-фазный
  • 12 В для блокиратора

Универсальные зарядные розетки CCS для Европы

Зарядная розетка электромобиля CCS типа 2  

Розетки CCS типа 2 для зарядки AC и DC в Европе

Эти розетки рассчитаны на зарядку электромобилей переменным током (AC) и постоянным током (DC) в соответствии с европейским стандартом CCS типа 2.

Зарядный штекер в процессе зарядки блокируется электромеханическим замком.

  • DC: 125 A или 200 A, 850 В
  • AC: 20 A или 32 A, 250 В или 480 В, 1- или 3-фазный
  • 12 В или 24 В для блокиратора

Универсальные зарядные розетки DC для Китая

Зарядные розетки электромобиля GB/T  

Розетки GB/T для зарядки электромобилей постоянным током в Китае

Эти розетки рассчитаны на зарядку электромобилей постоянным током (DC) в соответствии с китайским стандартом GB/T.

  • DC: 125 A или 250 A, 1000 В DC
  • без блокиратора

Унифицированные размеры

Зарядные розетки CCS имеют унифицированные размеры по внешнему контуру. Благодаря этому при проектировании автопроизводители могут планировать в кузовах электромобилей одинаковое монтажное пространство под разъем. С точки зрения совместимости автомобильный входной разъем для североамериканского рынка (CCS тип1) и разъем для европейского рынка (CCS тип2) будут идентичны.

Высокоточное измерение температуры

Кривая зависимости температурного датчика PT1000  

Кривая зависимости температурного датчика PT1000

Для повышения безопасности зарядки система контролирует температуру на силовых контактах. Возможный перегрев, например, в результате высокой внешней температуры или перегрузки, фиксируют резистивные датчики PT1000. При перегреве зарядный контроллер может остановить процесс зарядки или снизить мощность зарядки.

Надежная блокировка при зарядке

Блокиратор в зарядной розетке CCS  

Блокиратор в зарядной розетке CCS

Зарядные розетки CCS стандартно оснащаются электромагнитным блокиратором. Блокиратор фиксирует зарядный штекер автомобиля в процессе зарядки сбоку или непосредственно на стопоре в передней части штекера.

Штырь блокиратора рассчитан таким образом, чтобы выдерживать высокое усилие вытягивания. Поэтому извлечь зарядный штекер автомобиля в процессе зарядки невозможно.

Отправить запрос на предложение

Вас заинтересовали наши универсальные зарядные розетки для электромобилей и вы хотите получить от нас предложение? Для этого, пожалуйста, воспользуйтесь формуляром:

Разработка индивидуальных зарядных розеток

Индивидуальные зарядные розетки  

Индивидуальные зарядные розетки для производителей электромобилей

Мы можем разработать входные разъемы для серийного производства электромобилей в соответствии с вашими индивидуальными требованиями к размерам, мощности и объему функций.

При этом в зарядный штекер или крышку можно интегрировать такие функции, как светодиодная индикация, подсветка, элементы управления или механизмы блокировки.

Благодаря интеллектуальным концепциям охлаждения и высокоточному измерению температуры нам удалось уменьшить сечение проводов, что способствует снижению общей стоимости зарядной системы.

Ваш запрос на индивидуальные зарядные розетки

Вы являетесь производителем автомобилей и нуждаетесь в индивидуальном входном разъеме для вашей новой серии? Пожалуйста, без колебаний обращайтесь к нам! Мы незамедлительно свяжемся с вами и обсудим детали.

PHOENIX CONTACT
E-Mobility GmbH

+49 52 35/34 38 90

Hainbergstraße 2
D-32816 Schieder-Schwalenberg