Список инструментов и принадлежностей

Фильтр

33 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Клещи для опрессовки - CRIMPFOX RC 2,5 - 1205448

Клещи для опрессовки, с позиционером, для механически обработанных контактов штекерных соединителей 0,08 - 2,5 мм²

Колпачок - PROT-M 8 FS-PA-CHAIN - 1430857

Пластиковый колпачок М8 с фиксирующим элементом для проводов датчика, для штекера М8

Резьбовой колпачок - PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - 1430860

Пластиковый колпачок М8 с фиксирующим элементом для проводов датчика, для гнезд М8

Колпачок - PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 1430873

Пластиковый колпачок М12 с фиксирующим элементом для проводов датчика, для неиспользуемого штекера М12

Резьбовой колпачок - PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 1430899

Пластиковый колпачок М12 с фиксирующим элементом для проводов датчика, для неиспользуемых гнезд М12

Колпачок - PROT-MINFS-PA-CHAIN - 1430912

Пластиковый колпачок 7/8" с фиксирующим элементом для проводов датчика, для штекера 7/8"

Резьбовой колпачок - PROT-MINMS-PA-CHAIN - 1430925

Пластиковый колпачок 7/8" с фиксирующим элементом для проводов датчика, для гнезд 7/8"

Резьбовой колпачок - PROT-M12 SH - 1503302

Резьбовые колпачки M12 для закрытия неиспользуемых розеток M12 экранированных кабелей для датчиков и исп. устр-в, гнезд коробок и встраиваемых разъемов.

Резьбовой колпачок - PROT-MS SCO - 1553129

Резьбовой колпачок M12 с системой быстрой фиксации для неиспользуемых гнезд M12 кабеля для датчиков и исполнительных устройств, коробок и встраиваемых разъемов

Резьбовой колпачок - PROT-M12 FB - 1555538

Резьбовые колпачки M12, из нержавеющей стали, для закрытия неиспользуемых розеток M12 кабелей для подключения датчиков и исполнительных устройств, гнезд коробок (концентраторов) и встраиваемых соединителей для пищевой промышленности

33 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48