Список разветвителей

Фильтр

25 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Степень защиты

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Материал

Защитная крышка - VS-SCRJ-PC-BK - 1417840

Защитная крышка, cтепень защиты: IP67, mатериал: PA, цвет: черный

Комплект соединителей и сальников - VC-M-T2/10() S822 NZ:TS02 - 1623598

Сальниковый корпус с покрытием EMC и проводящим уплотнением, с метрическим кабельным вводом, крепежные винты с цилиндрической головкой, исполнение 2

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-ST:A-ST:A-GB07/10,0 - 1420807

Готовый оптоволоконный кабель типа Break-Out, одномодовое стекловолокно 9/125 мкм, штекеры: B-FOC (ST) / B-FOC (ST), степень защиты IP20, для прокладывания в кабельных каналах и электротехнических шкафах, длина: 10 м

Обжимной контакт - CK2,5-M-2,5 AG - 1409207

Круглые разъемы (со стороны кабеля), Серия изделий: PRC, Обжимной контакт, сечение жилы макс.: 2,5 мм², Тип подключения: Обжим, Тип контактов: Штифт. Указание по обжиму: обжать провод согласно
DIN EN 60352-2 с помощью обжимного контакта.

Обжимной контакт - CK2,5-M-4 AG - 1409208

Круглые разъемы (со стороны кабеля), Серия изделий: PRC, Обжимной контакт, сечение жилы макс.: 4 мм², Тип подключения: Обжим, Тип контактов: Штифт. Обжать провод согласно
DIN EN 60352-2 с помощью обжимного контакта

Обжимной контакт - CK2,5-M-6 AG - 1409209

Круглые разъемы (со стороны кабеля), Серия изделий: PRC, Обжимной контакт, сечение жилы макс.: 6 мм², Тип подключения: Обжим, Тип контактов: Штифт. Обжать провод согласно
DIN EN 60352-2 с помощью обжимного контакта

Сопряжение - VS-MP-PPC/PPC-PO/1G - 1406395

Многопортовое сопряжение для данных и питания: к пассивной кабельной разводке PROFINET на роботах, вкл. монтажное основание.

новые

Оптический кросс - FOC-FDX20-FR19-SCD12-OSP-PT9 - 1143631

Оптический кросс, конструкция: Патч-модуль стойки 19", cтепень защиты: IP20, mатериал: Листовая сталь, тип подключения: Соединение, типоразмер корпуса: 1, цвет: светло-серый RAL 7035

новые

Оптический кросс - FOC-FDX20-FR19-LCD24-OM2-PT9 - 1145375

Оптический кросс, cтепень защиты: IP20, mатериал: Листовая сталь, тип подключения: Соединение, типоразмер корпуса: 1, цвет: светло-серый RAL 7035

новые

Оптический кросс - FOC-FDX20-FR19-STD24-OM1-PT9 - 1145389

Оптический кросс, конструкция: Патч-модуль стойки 19", cтепень защиты: IP20, mатериал: Листовая сталь, тип подключения: Соединение, типоразмер корпуса: 1, цвет: светло-серый RAL 7035

25 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48