Список держателей дисплеев DCS

Фильтр

26 результатов

Корпус для электроники - DCS 5,7 M C O C 1 7035 - 2203172

Корпус дисплея 5,7" светло-серый, окошко по центру, лицевая панель плоская, выполнен из двух полусфер, в комплекте с четырьмя торцевыми заглушками и винтами

Корпус для электроники - DCS 5,7 M C O BP C 7035 - 2203173

Корпус дисплея 5,7" светло-серый, окошко по центру, лицевая панель плоская, для аккумуляторного отсека, выполнен из двух полусфер, в комплекте с винтами и контактами

Корпус для электроники - DCS 5,7 M 1F RL W C 7035 - 2203174

Корпус дисплея 5,7", светло-серый, выполнен из двух полусфер, в комплекте с винтами, окошко по центру. Лицевая панель имеет углубление 1,1 мм, поверхности клавиатуры слева и справа, углубление для монтажа на стенке

Корпус для электроники - DCS 5,7 L 1F R BP 1 7035 - 2203175

Корпус дисплея 5,7", светло-серый, выполнен из двух полусфер, четыре торцевые заглушки, в комплекте с винтами и контактами аккумуляторного отсека, окошко слева. Лицевая панель имеет углубление 1,1 мм, поверхность клавиатуры справа, углубление для аккумул. отсека

Корпус для электроники - DCS 5,7 L 1F R W C 7035 - 2203176

Корпус дисплея 5,7", светло-серый, выполнен из двух полусфер, в комплекте с винтами, окошко слева. Лицевая панель имеет углубление 1,1 мм, поверхность клавиатуры справа, углубление для монтажа на стенке

Корпус для электроники - DCS 7 M C O C 1 7035 - 2203183

Корпус дисплея 7" светло-серый, окошко по центру, лицевая панель плоская, выполнен из двух полусфер, в комплекте с четырьмя торцевыми заглушками и винтами

Корпус для электроники - DCS 7 M C O BP C 7035 - 2203184

Корпус дисплея 7", светло-серый, окошко по центру, лицевая панель плоская, для аккумуляторного отсека, выполнен из двух полусфер, в комплекте с винтами и контактами

Корпус для электроники - DCS 15 M C O C C 7035 - 2203189

Корпус дисплея 15", светло-серый, окошко по центру, лицевая панель плоская, выполнен из двух полусфер, в комплекте с винтами

Корпус для электроники - DCS 15 M C O SLV C 7035 - 2203190

Корпус дисплея 15" светло-серый, окошко по центру, лицевая панель плоская, с вентиляционными отверстиями, вырез для угловой панели с разъемами и крепление VESA, выполнен из двух полусфер, в комплекте с винтами

Корпус для электроники - DCS 15 M C O S C 7035 - 2203191

Корпус дисплея 15" светло-серый, окошко по центру, лицевая панель плоская, вырез для угловой панели с разъемами, выполнен из двух полусфер, в комплекте с винтами

26 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48