Компактные разделительные усилители MINI Analog Pro предлагают простейший монтаж и ввод в эксплуатацию в стесненных условиях.
MINI Analog Pro - это первая серия разделительных усилителей 6 мм со вставными разъемами. Хорошо видимые легкодоступные точки подключения и измерение тока в режиме эксплуатации существенно облегчают вам работу.
Просто вставляемые шлюзы позволяют компактно интегрировать любой разделительный усилитель MINI-Analog-Pro с токовым или цифровым выходом в сеть. При этом не требуются входные платы для отдельных типов сигналов.
Шлюзы MINI-Analog-Pro для подключения шины и сети поставляются для следующих протоколов:
1. Простой монтаж
Легкодоступные и хорошо видимые точки подключения и вставные соединительные клеммы FASTCON Pro.
2. Простые ввод в эксплуатацию и обслуживание
Сигнальные цепи и цепи питания легко прерываются благодаря функции разделения.
3. Простое измерение сигналов тока
Измерение сигналов тока в режиме эксплуатации без разделения токовой петли.
4. Разнообразные возможности настройки параметров
Простое конфигурирование с DIP-переключателями, а также расширенное конфигурирование при помощи ПО или приложения для смартфона.
Аналоговый ВХОД/ВЫХОД
Температура
Частота
Потенциометр
Цифровой ВХОД
Предельные значения
Принадлежности
Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.
Разделительные усилители и измерительные преобразователиMINI Analog Pro обеспечивают простой монтаж и ввод в эксплуатацию в условиях нехватки места.
"$pageName" в