Продукты для промышленных систем видеонаблюдения

Продукты для систем видеонаблюдения

Надежные охранные системы видеонаблюдения

Любая цепь имеет прочность лишь в той степени, насколько прочно ее самое слабое звено. Проектируйте прочные сети при помощи промышленных продуктов.

Надежные видеосистемы безопасности: мы оказываем поддержку при планировании сетей передачи данных и
питания для систем видеонаблюдения с высокой степенью готовности.

Phoenix Contact предлагает комплексные промышленные решения в сфере наблюдения от видеосервера до камеры на базе продуктов, отличающихся прочностью и надежностью даже при использовании в экстремальных условиях. Предложение охватывает такие интегрированные решения, как Smart Camera Box или индивидуальные компоненты для шкафа управления, которые гибко сочетаются с системами видеонаблюдения.

Устройство «все в одном» при помощи Smart Camera Box

Устройство «все в одном» при помощи Smart Camera Box  

Устройство «все в одном» при помощи Smart Camera Box

Smart Camera Box обеспечивает безопасное соединение IP-камер видеонаблюдения с видеосервером. Она объединяет функциональные возможности обычных клеммных коробок, оснащенных стандартными устройствами для крепления на монтажной рейке, в одном компактном устройстве. Это значительно сокращает время на проектирование и установку.

Встроенный монтажный адаптер для крепления на стене или мачте значительно упрощает и ускоряет процесс установки. Многочисленные функции управления и мониторинга обеспечивают надежный режим работы видеосистемы.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Видеонаблюдение для промышленности

Масштабируемые сетевые решения для систем видеонаблюдения


Smart Camera Box

Универсальное устройство для систем видеонаблюдения.