Назад к обзору

Штекерная система контроля FAME повышает готовность сетей коммунальных служб Мюнхена

Обзор

Система тестирования и контроля FAME  

Городские предприятия Мюнхена тестируют и контролируют процессы при помощи системы FAME

  • Коммунальные службы Мюнхена (SWM) считаются крупнейшими в Европе и наиболее значимым поставщиком энергии в Германии.
  • Сети постоянно обновляются, расширяются и все более точно контролируются. Чтобы сделать сервис, обслуживание и расширения сетей проще и безопаснее, коммунальные службы Мюнхена используют систему тестирования и контроля FAME компании Phoenix Contact.
  • Коммунальные службы Мюнхена модернизируют сети и увеличивают степень их готовности при помощи системы FAME.

Профиль клиента

Более 100 лет коммунальные службы Мюнхена, помимо прочего, надежно снабжают своих потребителей в столице Баварии и вокруг нее электроэнергией и теплом. Благодаря круглосуточному снабжению жительницы и жители Мюнхена могут рассчитывать на надежность и удобство.

Применение

Максимилиан Грунер, руководитель команды по работе со вторичными системами подачи тока  

Максимилиан Грунер, руководитель команды по работе со вторичными системами подачи тока

Около 50 установок в Мюнхене и его окрестностях позволяют сделать ставку на производство собственной энергии, сочетая возобновляемые источники энергии и экологичную комбинацию тепловой и электрической энергий. Высокая надежность снабжения обеспечивается гибко регулируемыми электростанциями малой мощности, которые подходят как для базового снабжения, так и для поддержки при пиковом потреблении.

«Протяженность кабелей нашей сети на всех уровнях напряжения составляет более 12 000 км», — поясняет Максимилиан Грунер (Maximilian Gruner), руководитель команды по работе со вторичными системами подачи тока SWM Services GmbH. «Снабжаемая нашей сетью площадь составляет приблизительно 400 км2».

Условием надежной и безопасной эксплуатации токовых сетей является быстрое распознавание неисправностей и, соответственно, переключение сетевых кабелей. Также необходимо постоянно контролировать измеренные значения, что делают так называемые цифровые реле защиты сети. Они получают измеренные значения преобразователей тока и напряжения из трансформаторных и распределительных подстанций.

Решение

Система тестирования и контроля FAME от Phoenix Contact  

Система тестирования и контроля FAME от Phoenix Contact

Для простого, наглядного и, прежде всего, безопасного выполнения таких задач компания Phoenix Contact разработала штекерную систему контроля FAME. «Система FAME позволяет объединить комплексную схему контроля с контрольным устройством путем подключения одного единственного штекера, — рассказывает Грунер. — Все необходимые коммутационные процессы осуществляются автоматически».

Последовательность контактных перемычек, разделителей и контактов задается штекером и поэтому всегда правильна. Большое количество вариантов схем: в рамках единственного, управляемого параллельно процесса подключения можно реализовать большое количество последовательных коммутационных операций разделительных клемм преобразователя.

FAME экономит пространство за счет разводки главного и резервного защитного реле  

FAME экономит пространство за счет разводки главного и резервного защитного реле

Тот, кто так работает, может избежать многих ошибок, например открытых соединений или использования короткозамыкающей перемычки для преобразователя тока. Технический персонал может сосредоточиться на подключении контрольного штекера.

Обслуживающий персонал проводит проверку гораздо проще. Для предотвращения неправильного подключения контрольных штекеров с одинаковым количеством контактов можно использовать пластмассовые кодировочные профили. Кроме того, имеется возможность подключения различных функциональных групп к одной стандартизированной контрольной штекерной колодке.

Грунер: «Так мы сначала проводили, например, главные и резервные защитные реле через одну колодку с двумя отдельными штекерами, что позволило сэкономить много места».

Дополнительные принадлежности, например байпасные штекеры и однополюсные штекеры с цветными обозначениями, также входят в ассортимент FAME. При помощи однополюсного штекера можно быстро и эффективно проводить отдельные измерения или изолировать катушку срабатывания сильноточного выключателя от защитного устройства.

Кроме того, устройства FAME выполнены с защитой от прикосновений как в зоне введения, так и в зоне подключения. Нулевые точки в комплекте преобразователя тока также можно реализовать при помощи вставных перемычек прямо в контрольной колодке. Дополнительные клеммные блоки с разделительными клеммами преобразователя не требуются.

Заключение

Штекерная система контроля FAME обеспечивает коммунальным службам Мюнхена высокую гибкость при повышении безопасности и удобства обслуживания. «Преимущества системы: однозначное перекрытие контактов или изготовление контрольного штекера в соответствии с проектом. Этого не позволяет даже поворотный выключатель», — говорит Грунер. «Хорошая механическая направляющая, упрощающая введение и предотвращающая извлечение штекера под углом, является дополнительным преимуществом».

Для свободного расположения контактов в наличии три варианта подключения по времени: например, длинный контакт для сигнала выключения и для вспомогательных сигналов, средний контакт для преобразователя напряжения и короткий контакт для преобразователя тока. Незанятый контакт является слепым контактом.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48