Назад к обзору

новинка

Клеммы для подключения экрана, рассчитанные на управление одной рукой — оптимальная экранирующая способность, простой монтаж

Клеммы для подключения экрана SCC позволяют оператору использовать только одну руку во время монтажа без инструмента. При помощи рычага провод легко вводится в клемму и фиксируется в ней контактной пружиной без приложения силы.

Преимущества для вас

  • Удобный способ подключения и фиксации всего одной рукой
  • Безопасное и безошибочное управление, так как на контактные пружины не оказывает воздействие предварительное натяжение
  • Контактные пружины гарантируют долговечное и надежное качество контакта
  • Пружины компенсируют возможные эффекты усадки провода
  • Оптимальная экранирующая способность благодаря большой контактной поверхности оплётки экрана на отводящем потенциале

Основные характеристики

  • Четыре варианта клемм
  • Три способа монтажа
  • Область зажима: 5 мм … 20 мм
  • Виброустойчивость
  • Защита от коррозии в неблагоприятных условиях эксплуатации
  • Возможность маркировки
  • Минимальное переходное сопротивление

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: https://www.google.com/