ПЛК и системы ввода-вывода

ПЛК и системы ввода-вывода

Интеллектуальная автоматизация

От компонентов до систем – для шкафов управления и полевого оборудования.

Вернуться к Продукция

Индустриальные ПЛК

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    Открытые ПЛК с технологией PLCnext Technology для программирования на языках высокого уровня, ПО для программирования ПЛК и приложения в магазине PLCnext Store.

  • Классические ПЛК
    Классические ПЛК

    ПЛК любых классов производительности, программные ПЛК и ПО для программирования ПЛК

  • ПЛК для инфраструктуры зданий
    ПЛК для инфраструктуры зданий

    Контроллер Inline ILC 2050 BI обеспечивает возможность автоматизации различных механизмов в инфраструктуре зданий, центрах обработки данных и рассредоточенных объектах недвижимости.

  • Программируемая система логических реле
    Программируемая система логических реле

    Выполняйте мелкие задачи в области автоматизации с помощью программируемой системы логических реле Phoenix Contact.

Системы ввода-вывода

Искать в ПЛК и системы ввода-вывода

Показать все продукты в этой категории

Профессиональная автоматизация вашего оборудования: от децентрализованного водоснабжения до высокотехнологичных покрасочных линий в автомобильной промышленности. Phoenix Contact предлагает подходящие ПЛК, системы ввода-вывода и ПО для контроллеров.

Преимущества для вас

  • Инновационность и готовность к требованиям завтрашнего дня: новейшие технологии «промышленного интернета вещей» (IIoT) – основа дигитализации вашего оборудования
  • Полнота и совместимость: идеально согласованные друг с другом ПЛК, системы ввода-вывода и ПО для контроллеров от одного производителя
  • Разнообразие и индивидуальность: программируемые системы логических реле или высокопроизводительные ПЛК, для шкафов управления или полевого оборудования — спектр нашей продукции позволит реализовать любые креативные решения для автоматизации
  • Высокое качество и прочность: продукция Phoenix Contact гарантирует экономичную и надежную автоматизацию даже в самых жестких условиях
  • Безопасность и надежность: интеллектуальные системы безопасности защищают людей, оборудование и обеспечивают высокую эксплуатационную готовность

Открытые и инновационные: контроллеры PLCnext Control

PLCnext Control AXC F 2152 и RFC 4072S  

Контроллер PLCnext Control в двух классах производительности

PLCnext Control – первые ПЛК на базе открытой платформы автоматизации PLCnext Technology. Они позволяют реализовывать проекты по автоматизации без традиционных ограничений проприетарных систем. Получите прямой доступ к Proficloud и воспользуйтесь возможностями индивидуальной интеграции облачных сервисов и технологий будущего.

PLCnext Technology позволяет выполнять параллельное программирование на основе таких распространенных программных инструментов, как Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink и PLCnext Engineer, а также произвольно выбирать связь созданного ими исходного кода. Так, вы можете произвольно комбинировать функции стандарта МЭК 61131-3 с комплексами из C/C++, C# или Matlab® Simulink® и объединять их в общую систему.

ПЛК во всех классах производительности для программирования в соответствии с МЭК 61131-3

Станции Axioline, Inline, RFC   

Системы автоматизации для PROFINET и Modbus/TCP

Phoenix Contact предлагает большой выбор ПЛК для самых разных задач. Выберите подходящее вам решение из программируемых логических контроллеров для малых и средних установок. Системы ПЛК с подходящими устройствами ввода-вывода, высокопроизводительные ПЛК для сложных задач автоматизации. Программные ПЛК, способные превратить ваши промышленные компьютеры в мощные ПЛК, дополняют ассортимент продукции.

Системы ввода-вывода для электрошкафов (IP20)

Системы ввода-вывода Inline и Axioline  

Системы ввода-вывода Inline и Axioline F с ПЛК

Компания предлагает широкий выбор модулей и клемм ввода-вывода для применения в электрошкафу — в том числе для особенно быстрой передачи данных. Реализуйте системы безопасности при помощи модулей PROFIsafe или вообще без контроллера безопасности благодаря технологии SafetyBridge Technology.

Наши системы ввода-вывода идеально сочетаются со всеми программируемыми логическими контроллерами Phoenix Contact.

Системы ввода-вывода для полевого оборудования (IP65/67)

Fieldline Modular и Axioline E  

Системы ввода-вывода Axioline E и Fieldline для IP65/67

Для применения на полевом оборудовании можно использовать высокофункциональные модульные устройства ввода-вывода или особо прочные устройства блочной конструкции для эксплуатации в промышленных условиях.

Наши аналоговые конвертеры IO-Link и ведущие устройства IO-Link обеспечивают гибкость при установке в поле и реализуют аналоговую связь совсем без экранированных проводников.

ПЛК для инфраструктуры зданий

Модульный ПЛК ILC 2050 BI  

ПЛК с Niagara Framework для автоматизации зданий

ПЛК ILC 2050 BI позволяет автоматизировать различные системы инфраструктуры здания, вычислительных центров и распределенных объектов недвижимости.

Он оснащен множеством интерфейсов и поддерживает необходимые для автоматизации зданий протоколы. Благодаря стандартизации различных типов данных возможна автоматизация на базе интернета вещей (IoT).

Программируемый миниконтроллер

Миниконтроллер PLC logic  

Система реле для управления простыми процессами автоматизации

Реализуйте простые задачи автоматизации при помощи системы логических реле PLC logic. Она объединяет преимущества вставных реле с логическими функциями и интуитивным ПО.

Такие технологии, как push-in, Bluetooth и специально разработанное приложение PLC-logic, облегчают интеграцию, контроль и управление.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

PLCnext Technology

Платформа для безграничных возможностей автоматизации.

PLCnext Technology
Перейти на веб-сайт PLCnext
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/entry_page/entry_page