Мониторинг

Фильтр

975 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

  • Дополнительные опции
    Закрыть

    Параметры



Шинные соединители на DIN-рейку - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - 2201937

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 125 В, полюсов: 5, размер шага: 3,81 мм, цвет: серый, монтаж: Монтажная рейка, Изделия с позолоченными контактами, шинный соединитель для подключения к корпусу для электроники, 5 параллельных контактов

Ползунковая клемма - UGSK/S - 0305080

Ползунковая клемма, без ползунка, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 41 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,5 мм² - 10 мм², AWG: 20 - 8, ширина: 8,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Трансформатор тока - PACT MCR-V2-5012- 85-1000-5A-1 - 2277190

Шинный трансформатор, первичный ток 1000 А АС; вторичный ток 5 А АС; класс точности 1; номинальная мощность 15 ВА.

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/S - 0311087

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, с двумя контрольными отверстиями для контрольного штекера 4 мм или для коммутационных или винтовых перемычек, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,5 мм² - 10 мм² , AWG: 20 - 10, ширина: 8,2 мм, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый

Контрольное реле - EMD-BL-V-230 - 2903523

Реле контроля 1-фазного напряжения 24 В AC/DC или 230 В AC, пониженное напряжение или интервал, 1 переключающий контакт, винтовой зажим

Трансформатор тока - PACT MCR-V2-5012- 85- 150-5A-1 - 2276117

Шинный трансформатор, первичный ток 150 А АС; вторичный ток 5 А АС; класс точности 1; номинальная мощность 3,75 ВА.

Универсальный измерительный преобр-ль тока - MCR-SL-CUC-200-I - 2308030

Универсальный преобр-ль тока для измерения постоянного, переменного и несинусоидального тока, входной ток 0... 200 A, выходной ток 4 ... 20 мА

Кабель для передачи данных - IFS-MINI-DIN-DATACABLE - 2320487

Кабель передачи данных предназначен для связи, например, между устройствами управления Inline типа ILC 1xx и устройствами Phoenix Contact с 12-контактным портом передачи данных IFS, например, ИБП QUINT UPS-IQ или TRIO UPS

Клемма с размыкателем - URTK/SS-PSB - 3056608

Клемма с размыкателем , тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм² - 4 мм² , AWG: 24 - 12, ширина: 6,2 мм, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый

975 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48