Передача данных на устройства управления и оперативный контроль информации на производственном уровне.
Создавайте свои сети CC-Link с помощью продукции компании Phoenix Contact. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции с высокой степенью защиты, включающий в себя как сборные, так и изолированные штекерные соединители М12 с кабелем.
Автоматизированное промышленное оборудование или логистические системы: штекерные соединители и кабели Phoenix Contact позволяют реализовывать любые схемы промышленных сетей CC-Link.
Сеть CC-Link (Control and Communication Link) — это высокоскоростная сеть передачи данных управления и информационных данных. Обладая скоростью передачи данных 10 Мбит/с, сеть CC-Link может обеспечивать обмен данными на расстоянии до 1200 м и объединять до 64 устройств.
Преимущества системы CC-Link для вас:
Наряду с простыми сигналами ввода-вывода, многие системы требуют передачи больших объемов данных — например, изображений с промышленных камер. В целях повышения качества процессов для повышения степени детализации даже в высокоскоростных процессах все чаще применяется передача изображений высокого разрешения.
В отличие от классической CC-Link, в основу современной сети автоматизации CC-Link IE положена топология Industrial Ethernet. В дополнение к общемировому признанию и широкой совместимости с другими топологиями (звездообразными, древовидными, линейными) данная технология предлагает наибольшее разнообразие возможных устройств для Industrial Ethernet среди всех шинных систем и сетей.
Для передачи данных в гигабитном диапазоне в интерфейсе M12 предусмотрена кодировка X. Экран пары до самой плоскости разъема, в зависимости от используемого кабеля, обеспечивает условия для скорости передачи до 10 Гбит/с.
"$pageName" в