K-7E-M17 M9/2,0-D00/M17 F8
-
Штекерный разъем, пластиковая заливка с обеих сторон
1624787
Штекерный разъем, пластиковая заливка с обеих сторон, серия: KST, M17-Розетка, прямой с пластиковой заливкой, полюсов: 7+PE, тип фиксатора: Винтовое крепление, к M17-Штифт, прямой с пластиковой заливкой, полюсов: 7+PE, длина кабеля: 2 м, экранирован.: есть, цвет наружной оболочки: оранжевый RAL 2003, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
Просто и безопасно: 100 % электрически проверенных и готовых к использованию изделий
Исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками
Высокая гибкость: сборка и длина проводников на заказ