EO-I/UT/LED/DUO - Двойная розетка
0804091

Двойная розетка, cо световым индикатором, Схема расположения контактов тип I, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: cерый, номинальное напряжение: 250 В AC (50 Гц), номинальный ток: 10 A, На монтажной рейке и прямой монтаж, cтандарты/нормативные документы: GB 2099.1 и GB 1002, Обозначения стран: Китай

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия