ZBF 16:UNPRINTED
-
Плоские планки Zack
0827464
Плоские планки Zack, Полоса, белый, без надписи, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 16 мм, Количество отдельных табличек: 50, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 16,25 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
На незаполненные маркировочные полосы надпись может наноситься с помощью плоттера или вручную
На заказ возможна поставка маркировки с другими размерами шага
Система маркировки с лентами Zack ZBF и плоским пазом для табличек дает возможность наносить обозначения на клеммы и модули электронных устройств
Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются