DEK-OE- 5DC/ 5DC/100KHZ-G
-
Клемма полупроводниковых реле
2964542
Полупроводниковое реле ввода, с ответным импульсом выхода постоянного тока, частота передачи 100 кГц, со световым индикатором и защитной схемой во входной и выходной цепи, вход: 5 В пост.тока, выход: 4 - 18 В пост.тока/50 мА
Подробная информация о продукте
Указание по применению | Использование перемычек EB 80-DIK... в клеммах DEK: по причине возможного (несущественного) расширения корпуса DEK в следствие впитывания влажности из окружающего воздуха, а также неблагоприятного совпадения допусков между большим количеством клемм DEK и перемычками EB 80-DIK... следует разделять перемычки EB 80-DIK... после приблизительно 10 — 12 клемм DEK и использовать на месте разделения проволочную перемычку до следующей клеммы DEK. |
Тип изделия | Модуль полупроводникового реле |
Серия изделий | DEK |
Применение | вводная оптопара с частотой 100 кГц |
Режим работы | 100 % ED |
Изоляционные характеристики | |
Изоляция | Основная изоляция |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Состояние обслуживания данных | |
Дата последней ревизии данных | 15.09.2025 |
Испытательное напряжение (Вход/выход) | 2,5 кВ AC (Вход/выход) |
Входное номинальное напряжение UN | 5 В DC |
Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,5 ... 1,2 |
Диапазон входных напряжений | 2,5 В DC ... 6 В DC |
Порог срабатывания, сигнал "0", относительно UN | ≤ 0,3 |
Порог срабатывания, сигнал "1", относительно UN | ≥ 0,5 |
Типовой входной ток при UN | 8 мА |
Время включения, типовое | 1 мкс |
Время отключения, типовое | 2 мкс |
Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки |
Защита от перенапр. | |
Частота передачи | 100 кГц |
Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
Вид цифрового выхода | электронный |
Диапазон выходного напряжения | 4 В DC ... 18 В DC |
Предельный ток длительной нагрузки | 50 мА |
Ток покоя | 8,5 мА |
Падение напряжения при макс. рабочем токе | ≤ 1,2 В DC |
Выходная коммутация | 3-проводная двухтактная цепь, с соединением с корпусом |
Защитная схема | Защита от перенапр.; Cтабилитроны |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Момент затяжки | 0,4 Нм ... 0,5 Нм |
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 80 мм |
Глубина | 56 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60947-5-1 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2964542 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK61A1 |
GTIN | 4017918131005 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 21,9 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 21,9 g |
Номер таможенного тарифа | 85364190 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) |
Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | fbf510ad-31f9-4e96-bf57-01055a60ca60 |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
EB 3- DIK RD - Гребенчатая перемычка 2716745
-
EB 4- DIK RD - Гребенчатая перемычка 2716758
-
EB 5- DIK RD - Гребенчатая перемычка 2716761
-
EB 10- DIK RD - Гребенчатая перемычка 2716774
-
EB 80- DIK RD - Гребенчатая перемычка 2715953
-
EB 5- DIK BU - Гребенчатая перемычка 2716677
-
EB 10- DIK BU - Гребенчатая перемычка 2716680
-
EB 80- DIK BU - Гребенчатая перемычка 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Разделительная пластина 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 5060935
-
DIKD 1,5 - Клемма для датчиков/исполнительных устройств 2715979
Преимущества для вас
Для подавления помех на входной стороне предусмотрен конденсатор
Двухтактный каскад на выходной стороне
В том числе сигнальные вводы для вычислительных плат ПЛК
Максимальная частота до 100 кГц
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А