DEK-OE- 12DC/ 48DC/100 - Клемма полупроводниковых реле
2964487

Полупроводниковая релейная клемма ввода, вход: 12 В DC, выход: 3 - 48 В DC/ 100 мА, ширина клеммы 6,2 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Гребенчатые мостики EB-DIK
Поставляются исполнения с приводными элементами
Удобная маркировка и монтаж
Неизнашиваемые контакты для коммутации до 48 В DC/100 мА
Встроенная выходная защитная схема
Нулевой выключатель для выходов переменного тока
Встроенная схема коммутации входов
Гальваническая развязка входных и выходных цепей до 2,5 кВ эфф
Индикатор состояния