PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100/SEN - Модуль полупроводникового реле
2900358

PLC-INTERFACE для функций ввода, состоит из основной клеммы PLC-BPT.../SEN с зажимом рush-in и вставным миниатюрным полупров. реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 24 В DC, выход: 3-48 В DC/100 мА

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономия времени до 60 %
Эффективное подсоединение к системной кабельной разводке с помощью адаптера V8
Дополнительные электротехнические клеммы не требуются
Релейные модули с безопасной развязкой между обмоткой и контактом согласно DIN EN 50178
Экономия до 80 % пространства
Функциональные вставные перемычки
Прямое подключение датчика к релейному модулю