水泵和电机整体监测的预防性维护解决方案

案例概况

水泵和电机  

水泵和电机整体监测

  • 全新的数字化系统维护和能源管理解决方案
  • 菲尼克斯电气提供PumpMonitor水泵和系统预防性维护解决方案
  • PumpMonitor方案有助于延长系统使用寿命,降低系统能耗

应用案例

水泵  

预防性维护,系统高效运行

工业和市政水管理系统采用的维护方式各不相同。

分布式系统组件(如水泵和电机)的维护需要耗费大量的时间和金钱。仅根据零星读取的数值无法全面了解系统状态。发生故障时无法立即检测到水泵或电机的设置错误。从而,导致系统能耗增加,系统过早老化。

数字化为优化水处理行业的系统维护和能源管理带来了新的机遇。近年来,预防性维护已成为一种新型的维护方式。

预测性维护通过先进的传感器对系统和组件进行长期监测。及时发现磨损迹象,避免系统和组件进一步损坏和故障。系统运营商将有效提高系统可用性并降低维护成本。

解决方案

Web可视化  

Web可视化系统状态

菲尼克斯电气提供预装配的控制柜解决方案,轻松实现系统的预防性维护。

通过持续监测相关测量变量,确定水泵和电机的实际维护需求。除机械和电气测量值外,集成的传感器模块还可监测轴承和设备振动等的水动力值,从而实现系统部件的整体评估。 通过优化水泵和电机的容量利用率,可及早识别并避免湍流和气蚀现象。水泵和电机的高能效运行还可降低系统能耗和能源成本。

由于该方案连接到上级控制系统并集成Web可视化,用户可随时随地在线监测水泵和电机的运行状态。有效避免了工厂检查导致的时间和人工成本浪费。PumpMonitor解决方案有助于在故障发生时及时响应,避免任何潜在的系统损坏或故障。

PumpMonitor控制柜  

轻松实现系统的预防性维护

优势

  • 通过评估机械、电气和水动力参数实现预防性维护,减轻维护工作
  • 通过系统效率同化和最佳点考虑,降低能耗
  • 通过振动和轴承图像分析,提高系统可用性

技术数据

预防性维护解决方案的更多信息,请访问菲尼克斯电气的E-shop。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100