返回概述

优势详解

适用于不同功能的解决方案

各种PSR安全控制产品  

适用于各种功能的安全控制产品

PSR安全控制产品特别适合单台设备和单项功能的应用。

对于少量的安全功能或逻辑操作,该装置经济实用,可为您提供极大的功能安全。

可靠的安全技术

机械联锁触点  

带机械联锁触点,确保安全性

作为功能安全领域的先锋,菲尼克斯电气提供传感器和执行器安全监控元件。我们持续改进技术,确保安全产品的可靠性。

例如,我们的安全控制产品都带机械联锁触点,符合EN 50205标准。因此,可快速检测到故障,确保最大程度的安全性。

快速安装和接线

通过PSR-TBUS DIN导轨连接器实现快速的交叉布线  

通过PSR-TBUS DIN导轨连接器实现快速的交叉布线

节省时间,降低成本。PSR安全控制产品可通过PSR-TBUS DIN导轨连接器安装,节省了大量的接线工作,从而实现了快速的交叉布线。

除COMBICON插拔式连接器外,还可使用方便的双孔回拉式弹簧端子进行连接。

窄型外壳内的功能安全

PSRmini——控制柜中的安全耦合继电器  

小空间,大安全

在空间有限的控制柜内实现功能安全。由于采用窄型设计,因此可在控制柜内并排安装数个PSR安全控制产品,且不会占用太大空间。


返回概述
更多信息
  • 优势详解

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100