照明和信号

照明和信号

不只是照明

智能型照明和信号技术帮助您轻松了解系统状态和产品质量。

返回至 产品

类别

  • 设备照明产品
    设备照明产品

    优化设备照明产品,提高系统能效。

  • 信号塔
    信号塔

    以光学、声学和无线信号方式指示设备和系统的状态。

  • 照明控制系统
    菲尼克斯电气的照明控制系统

    使用照明控制系统可轻松控制生产和办公场所内的照明系统。

搜索范围 照明和信号

显示该分类下的所有产品

您需要时刻了解系统状态吗?通过海事应用PSD信号塔和信号灯可随时了解系统状态。
或者,您需要一套合适的照明设备吗?没问题!菲尼克斯电气提供PLD设备照明、PLD控制柜照明和PLD塔筒照明系统,为您实现理想的照明。

优势

  • 高能效的LED技术,延长使用寿命,降低能耗
  • 完备的产品和附件,满足个性化要求
  • 防护等级高,适用于恶劣环境
  • 根据系统或控制柜的具体场景适配照明和信号,缩短响应时间

基于LED技术的照明和信号产品

菲尼克斯电气提供基于LED创新技术的照明和信号产品  

菲尼克斯电气提供基于LED创新技术的照明和信号产品

菲尼克斯电气在开发复杂的LED电子元件方面积累了多年的专业经验, 提供各种创新的照明和信号产品。作为专业的合作伙伴,菲尼克斯电气还提供工业智能照明和信号解决方案。如需更多详情,请联系我们。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务