您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

K-7E-M23MM/1,5-D03/M23 FK - 两侧均为塑封插拔式连接器
1627308

两侧均为塑封插拔式连接器,系列: KSF, M23-针式插头, 直头,位数: 4+3+PE,锁紧类型: 螺钉锁紧, 与 M23-孔式插头, 弯头,可旋转,-120°左/120°右,位数: 4+3+PE,锁紧类型: 螺钉锁紧,电缆长度: 1.5 m,屏蔽: 有,外部护套颜色: 橙色 RAL 2003

产品详情