Transporte e distribuição de água

Transporte e distribuição de água

Abastecimento de água confiável

Minimize as perdas de água com soluções completas desde o monitoramento remoto ao gerenciamento de vazamentos.

Para disponibilizar a água potável em muitos locais, muitas vezes é necessária uma rede de abastecimento ramificada em longa distância. Aqui é indispensável um acesso contínuo a todas as instalações, para controle e monitoramento.

A Phoenix Contact fornece soluções completas, desde o monitoramento remoto ao sistema de gerenciamento de vazamentos e à minimização das perdas de água.

Suas vantagens

  • Biblioteca de processos orientada para o usuário, para o gerenciamento de recursos hídricos e uma automação eficiente das instalações
  • Módulos funcionais pré-programados para muitos equipamentos de campo e funções
  • Gestão de ciclo de vida eficiente, graças a módulos funcionais de fácil aplicação

Fonte de alimentação ininterrupta na rede de distribuição

Quadro de comando com fonte de alimentação ininterrupta  

Fonte de alimentação de partes da instalação descentralizadas

No caminho da água para o consumidor existem diferentes estações na rede de distribuição que é necessário monitorar. Especialmente nas partes da instalação descentralizadas, a alimentação com corrente elétrica é importante.

Nós oferecemos fontes de alimentação ininterrupta e baterias de acordo com a aplicação com tecnologia IQ integrada, para monitoramento da duração da bateria até ao controlador.

Monitoramento sem fios de reservatórios de distribuição

Reservatório de água potável  

Ligar um reservatório de distribuição à central através de tecnologia de rádio

Depósitos elevados e depósitos de entrega para água potável estão distribuídos por regiões longínquas, muitas vezes de difícil acesso. O monitoramento das instalações descentralizadas é necessário para garantir o abastecimento de água.

As soluções da Phoenix Contact permitem efetuar a ligação até à central de uma forma simples, através de tecnologia de rádio.

Regulação da pressão orientada para o consumidor, para redução das perdas de água

Vazamento em uma tubulação  

Minimizar as perdas por vazamentos com a ajuda da regulação da pressão

Devido à variação ao longo do dia da captação de água potável da rede, o fluxo e a pressão são importantes na consideração das perdas por vazamentos.

A Phoenix Contact desenvolveu em conjunto com parceiros uma solução para a minimização de perdas que se baseia em um gerenciamento da pressão independente da captação de água.

Soluções para a rede de distribuição de água

Em uma rede de distribuição de água é essencial o monitoramento e controle permanentes das estações exteriores. A Phoenix Contact oferece soluções especiais para o gerenciamento de vazamentos e de tubulações de grandes distâncias, baseadas em tecnologia de comando modular.

Para a transmissão de dados são utilizados diversos meios, como SHDSL, tecnologia de rádio e tecnologia de comunicações móveis. As soluções são expansíveis de forma modular e fáceis de operar, graças à parametrização em lugar da programação.

Topologia: soluções para a rede de distribuição de água

Tecnologia de comando modular para o gerenciamento de vazamentos e de tubulações de grandes distâncias