Remoção de matéria em suspensão

Remoção de matéria em suspensão

Instalações com eficiência energética

Registre os valores de medição relevantes e regule a unidade de dosagem conforme o fluxo.

Na limpeza da água são utilizados filtros de areia para filtrar substâncias turvas e para proteger os filtros de carvão ativado posteriores. Os coloides contidos na água e as substâncias finas em suspensão são agrupados através da adição doseada de agentes de floculação e podem assim ser filtrados.

Com as soluções da Phoenix Contact, você regula a unidade de dosagem conforme o fluxo de água e registra todos os valores de medição relevantes, como por exemplo os valores de turvação.

Suas vantagens

  • Redução dos custos em energia através do reconhecimento de potenciais de poupança, graças ao registro de dados de energia modular
  • Otimize a utilização da instalação através da ligação inteligente de partes da instalação
  • Reduza os picos de carga através do cálculo de tendências proativo

Controlador modular dos níveis de filtragem

Instalação com tambor de filtragem  

Controle confiável da filtragem

O primeiro nível de tratamento de água de superfície decorre numa instalação com tambor de filtragem.

Tecnologia de comando da classe 300 permite um controle confiável da filtragem com base nos valores de medição registrados, através das mais diversas interfaces usuais.

Registro de dados de energia modular

Quadro de comando com componentes para o registro de dados de energia  

Registrar os dados de energia com o terminal de medição de potência modular

Na aglomeração, o tamanho da floculação é controlado através da aplicação de energia. Isso é conseguido através da regulação das rotações.

O monitoramento da energia enviada para os motores é uma possibilidade de otimização energética. Registre os dados de energia com o terminal de medição de potência Inline modular.

Redes Ethernet flexíveis

Nível de filtragem aberto  

Integração fácil do controlador via PROFINET

O nível de filtragem aberto funciona segundo o princípio da irrigação por submersão, uma vez que o tempo de permanência da água tem grande influência sobre a potência de saneamento.

Integre na sua rede de forma simples o controlador das válvulas seguro e a tecnologia de acionamento via PROFINET.

Operação da aglomeração com otimização da energia

O controle da aglomeração com eficiência energética lhe permite economizar custos substanciais. Monitore a alimentação de energia e controle a rotação do agitador com otimização da energia.

Os dados de energia são registrados através do controlador com um terminal de medição de potência modular e transmitidos para a central. O terminal de medição de potência modular mede correntes AC até 5 A, inclusive corrente de condutor neutro e tensões de condutor externo até 400 V AC.

Topologia: operação da aglomeração com otimização da energia

Reconheça potenciais de poupança, registrando dados de energia com o terminal de medição de potência modular