Oxidação

Oxidação

Soluções de automação de alta disponibilidade

Para a oxidação, aposte em soluções redundantes de monitoramento e controle.

A oxidação é o mais importante elemento da instalação de água potável. Aqui são decompostos micropoluentes e a água é desinfetada através da eliminação de bactérias. Aqui é obrigatório um sistema à prova de falha.

A Phoenix Contact oferece sistemas redundantes desde o nível de campo ao nível de controle, para controlar e monitorar de forma confiável este processo sensível. Na Phoenix Contact, você encontra um parceiro com experiência no setor para soluções escalonáveis.

Suas vantagens

  • Processo sem interrupção em caso de falha ou troca de um controlador
  • Colocação em funcionamento simples e configuração automática de todas as funções de redundância através da tecnologia AutoSync
  • Um interlocutor para a automação de instalações de água graças a soluções completas escalonáveis

Módulo funcional para tecnologia de acionamento

Tecnologia de acionamento para controle das válvulas de entrada e de saída  

Ligação fácil dos acionamentos com módulos funcionais pré-configurados

O controle das válvulas de entrada e de saída do recipiente de reação decorre através de tecnologia de acionamento, por exemplo da Auma.

Módulos funcionais especiais da biblioteca Waterworx permitem a ligação fácil e rápida dos acionamentos.

Triagem modular e simples na instalação de ozônio

Entradas e saídas digitais para regulação a concentração de ozônio  

Quadros de triagem garantem a ligação entre nível de campo e nível de controle

A Phoenix Contact oferece um grande número de saídas e entradas analógicas e digitais, por exemplo, para regular a concentração de ozônio.

Quadros de triagem modulares garantem uma ligação entre níveis de campo e controlador e permitem uma fácil triagem dos sinais.

Controlador redundante do nível de filtragem 2

Controlador redundante  

Processo sem interrupções, graças a controles de alto rendimento redundantes

Os mais diversos processos na filtragem rápida com areia aberta permitem um tratamento de acordo com a legislação.

Conceitos de redundância completa, desde o controle de alto rendimento RFC 460R até à visualização com atvise® contribuem para um processo sem problemas e sem interrupções.

Soluções para estações de bombeamento de águas residuais: Desde o gerenciamento do motor à comunicação de dados segura

No nível de filtragem a segurança contra falhas é especialmente importante. Para a garantir é indispensável a montagem de um sistema redundante.

A Phoenix Contact fornece componentes redundantes, desde a simples ligação dos equipamentos de campo, ao nível de comando e de rede, até ao controlador. Assim a infraestrutura é construída com segurança.

Topologia: redundância completa desde o nível de campo até à central de controle

Soluções completas para a redundância desde o nível de campo ao nível SCADA com produtos da Phoenix Contact