Clarificação

Operação confiável da instalação

Operação confiável da instalação

A Phoenix Contact oferece soluções para uma comunicação de dados sem fio e para a operação ininterrupta da sua instalação.

A lama depositada, constituída por fosfatos e bactérias desprendidos, é em parte bombeada para o tanque de clarificação e em parte reconduzida para o processo de clarificação, no qual a água recebe novas bactérias. No processo, o espelho de lama é monitorado, para calcular a quantidade exata do retorno. Para uma qualidade da água otimizada, segue-se um monitoramento dos valores de pH, turvação e nitrato.

Com as soluções da Phoenix Contact, você garante uma operação ininterrupta da sua instalação e tem sempre a sua instalação sob controle, através da comunicação de dados de processo sem fio.

Suas vantagens

  • Comunicação de dados fiável para componentes da instalação móveis ou de difícil acesso
  • Baixo esforço de instalação e de manutenção, graças às comunicações Bluetooth
  • Operação ininterrupta da instalação com proteção confiável para motores

Gerenciamento de motor híbrido com função de segurança integrada

Tanque de Bio-P  

Operação ininterrupta e proteção dos motores graças aos acionadores de motor híbridos

No tanque biológico de remoção de fósforo (abreviado: tanque de Bio-P), o fósforo contido nas águas residuais é removido através das bactérias contidas na lama.

Os acionadores de motor híbridos 4-em-1 da família CONTACTRON protegem os motores de forma confiável e permitem uma operação ininterrupta. As funções de segurança integradas implementam todas as exigências da parada de emergência.

Comunicação segura de dados de processo via Bluetooth

Tanque de clarificação   

Transmitir dados de processo de modo econômico com Bluetooth

Especialmente em aplicações com rotação, os anéis coletores representam um problema na comunicação de dados. Com os módulos Bluetooth da Phoenix Contact, você pode integrar aparelhos de automação móveis ou de difícil acesso de forma simples, confiável e eficaz em termos de custo na sua rede de automação PROFIBUS ou Ethernet.

Utilize as vantagens da tecnologia Bluetooth também para a transmissão de valores de processo digitais e analógicos.

Aumentar a disponibilidade da instalação através da proteção contra sobretensão

Proteção contra sobretensão na clarificação  

Soluções de proteção contra sobretensão na clarificação

No gerenciamento de recursos hídricos, a disponibilidade dos sinais de medição, da comunicação de dados e da tecnologia de comando é essencial para a operação segura da instalação. Caminhos de comunicação longos e ações de comutação de grandes bombas e acionamentos tornam necessária a utilização de uma proteção contra sobretensão.

O nosso conceito para a proteção contra sobretensão oferece a você soluções cômodas e prontas para instalar para todas as aplicações.

Comunicação de dados sem fio via Bluetooth na clarificação

Com PROFIBUS ou PROFINET: obtenha uma ótima qualidade da água com um monitoramento seguro do processo de clarificação. Utilize o Bluetooth como alternativa econômica, por exemplo, ao anel coletor.

As variáveis do processo do tanque de clarificação são transmitidas de forma confiável para o nível de comando a montante. Evite uma transmissão por anéis coletores sujeita a anomalias e que muitas vezes está associada a um elevado esforço de instalação e de manutenção.

Topologia: comunicação de dados sem fio via Bluetooth na clarificação

Transmita os valores de processo para o nível de comando com segurança através de Bluetooth