Limpeza biológica

Limpeza biológica

O mais importante elemento da estação de tratamento de águas residuais

Assegure um processo de limpeza otimizado das águas residuais com soluções da Phoenix Contact.

O mais importante elemento da estação de tratamento de águas residuais é a limpeza biológica. A regulação exata de variáveis do processo, como o teor de oxigênio no tanque de aeração, é essencial para o processo de limpeza otimizado das águas residuais e para o funcionamento eficaz de toda a estação de tratamento de águas residuais.

Poupe energia, regulando adequadamente a quantidade de ventilação. Bibliotecas de módulos funcionais especiais, equipamentos de medição de energia exatos, componentes de rede seguros e tecnologia de comando modular contribuem para um funcionamento eficiente do sistema.

Suas vantagens

  • Tecnologia de comunicação segura, desde o ponto de medição até à central
  • Soluções sem fio flexíveis com diversas tecnologias de rádio para diferentes áreas de utilização, como p. ex. Trusted Wireless, Bluetooth, WLAN (IEEE 802.11) e GSM/GPRS
  • Funcionamento eficiente do sistema graças aos módulos funcionais pré-programados

Ligação fácil de equipamentos de medição típicos do setor

Equipamentos de medição e bombas  

Ligar de forma simples equipamentos de medição típicos do setor

Módulos funcionais pré-programados da biblioteca Waterworx simplificam substancialmente a ligação de equipamentos de medição e bombas independente do fabricante.

Os valores de medição registrados, como a quantidade de dosagem e o nível de enchimento, são registrados de forma confiável com o controlador da classe 300 e transmitidos ao controlador.

Transmissão de dados de processo sem fio

Quadro de comando com produtos para a transmissão de dados sem fio  

Comunicação sem fio via WLAN

Na modernização de partes da instalação, como o tanque de aeração, resultam frequentemente custos elevados para a posterior instalação de cabos.

Uma comunicação sem fio via WLAN é uma alternativa flexível e econômica, para a transmissão de dados de processo do campo para a central.

Regulação da ventilação com eficiência energética

Instalações de regulação da ventilação  

Operar a tecnologia de ventilação com eficiência energética

O enriquecimento com oxigênio com uso intensivo de energia no tanque de aeração é monitorado continuamente.

Soluções de controle modulares e a biblioteca de módulos funcionais Waterworx garantem uma operação com eficiência energética dos conversores de frequência e da tecnologia de ventilação.

Transmissão de dados sem fio do tanque de aeração para a central

A moderna comunicação sem fio oferece a flexibilidade necessária para cada aplicação. Os dados de processo podem ser permutados entre instalações individuais como a estação de dosagem e o tanque de aeração, via PROFINET, através de WLAN. Todas as variáveis do processo relevantes são transmitidas com segurança para a central.

Topologia: transmissão de dados sem fio do tanque de aeração para a central

A comunicação sem fio permite a transmissão de dados de processo sem fio