Os poços de água subterrânea são instalações descentralizadas de uma central de abastecimento de água. Eles são indispensáveis para cobrir as necessidades de água potável da população e que variam muito ao longo do dia. Daqui resulta necessidade de assegurar a operação dos poços e do seu abastecimento.
Para isso são indispensáveis uma manutenção preventiva e a utilização de tecnologia de interação remota. Além disso, pretende-se uma potência de fluxo equilibrada em cada um dos poços, para evitar um abaixamento do lençol freático e aumentar o tempo de duração dos poços.
A sensibilidade do operador em relação aos custos operacionais se reflete também na necessidade de operar as bombas com eficiência energética e isso tem de ser considerado durante a realização técnica. Para cumprir esta variedade de requisitos é necessária uma automação moderna com uma ligação segura a uma central de controle.
A Phoenix Contact oferece uma solução pré-configurada e configurável que assume todas as tarefas de comando e regulagem necessárias em poços de água subterrânea.
Beneficie de uma complexidade de colocação em funcionamento reduzida graças à parametrização guiada, totalmente sem programação. A ligação a uma central de controle através do protocolo de controle remoto IEC 60870-5-104 é realizada de uma forma simples e cômoda.
A ligação dos equipamentos de campo se processa através da biblioteca de processos Waterworx da Phoenix Contact. Graças aos módulos funcionais pré-programados, ela torna possível uma engenharia eficiente de suas instalações.
O mais importante elemento do hardware de automação é um controlador Axioline, que está otimamente preparado para futuras expansões, através da funcionalidade PROFINET e Modbus/TCP. Além disso, um conceito abrangente de proteção contra sobretensão e de alimentação de tensão assegura a necessária segurança do abastecimento e ações de serviço planejáveis.
Os componentes utilizados colocam à disposição inúmeras possibilidades de diagnóstico, para que o estado de sua instalação também possa ser monitorado remotamente. Os módulos MCR da família de produtos Mini Analog Pro também são adequados para a utilização em ambientes hostis. Através deles são filtrados e refrescados para processamento todos os valores analógicos que entram, sendo também possível um isolador de alimentação de equipamentos periféricos.
"$pageName" em