As soluções de iluminação modernas garantem uma maior atratividade e segurança nas ruas e praças.
A infraestrutura existente da iluminação rodoviária tem que enfrentar novos desafios técnicos e econômicos. No centro das atenções está o aumento da segurança e da atratividade das ruas e praças. Neste contexto, os urbanistas apostam em soluções economizadoras de energia e de manutenção reduzida.
Com os inovadores sistemas de gerenciamento da iluminação da Phoenix Contact, pode controlar a iluminação de acordo com as necessidades a partir da central através de uma tecnologia de interação remota padronizada. Os cenários de comutação flexíveis permitem, aqui, uma comutação eficiente.
Controle os sistemas de iluminação rodoviária de modo eficiente e, sobretudo, pensando na poupança de energia.
Com o nosso sistema de automação, você comunica através de uma tecnologia de interação remota padronizada. A iluminação pode ser ligada de acordo com as necessidades e em função do crepúsculo.
Danos resultantes de sobretensão reduzem consideravelmente o potencial de poupança das iluminações rodoviárias LED economizadoras de energia. Com soluções completas para a proteção contra sobretensão e de equipamentos, você consegue manter os seus custos tão reduzidos quanto possível.
Os dispositivos de proteção contra surtos de tensão BLOCKTRAB protegem o seu equipamento elétrico de forma confiável. A instalação efetuada diretamente no candeeiro ou nas caixas de passagem dos cabos é simples.
Para monitorar sistemas remotos, analisar valores de medição e arquivar dados, todas as estações têm que estar ligadas à rede da central de controle. O servidor ODP permite uma transferência remota dos dados com um acesso seguro.
Com uma ligação por cabo ou via telefonia móvel, é possível trocar dados continuamente entre os distribuidores de iluminação rodoviária e o sistema SCADA.
O dispositivo de controle e de sinalização TC Mobile I/O X300 assume o controle das faixas de iluminação no distribuidor da iluminação rodoviária em todo o sistema. A comunicação é efetuada através de um servidor ODP/OPC via telefonia móvel.
O controle individual dos contatores no distribuidor da iluminação rodoviária permite uma comutação à noite, uma comutação a meio da noite e uma comutação em separado das passadeiras para peões. O aparelho de sinalização transmite e registra os tempos de ligação e de desconexão descentralizados. Em caso de uma eventual falha de comunicação, está garantida a ligação estática da iluminação rodoviária de forma temporizada.
"$pageName" em