Para a regulagem do tráfego nas vias navegáveis, os sistemas de sinalização garantem, em diversos locais, um funcionamento seguro e confiável. Os sistemas de sinalização são utilizados, por exemplo, em vias navegáveis interiores, nas entradas dos portos, nos desvios de navegação, em pontos de estrangulamento com regras para vias de sentido único ou em eclusas. Os sistemas são, neste contexto, parte de um ambiente de automação frequentemente complexo.
Além da instalação simples e rápida, sobretudo um funcionamento confiável e a elevada disponibilidade do equipamento de sinalização são fatores determinantes. Tanto para uma manutenção otimizada como para a preservação de provas, o comportamento operacional tem de ser permanentemente compreensível.
A Phoenix Contact oferece produtos e sistemas para uma automação contínua dos sistemas de sinalização em vias navegáveis. Estes vão desde as luzes LED individuais até à solução completa.
As luzes são acopladas à rede através da interface de barramento e assim controladas. Como resposta proveniente da luz, é fornecida uma Condition Monitoring ao projeto de controle. Isto significa, por exemplo, uma comparação em tempo real entre o estado real e o estado pretendido do sistema. Igualmente integrada no projeto de controle está a avaliação das mensagens de estado e de diagnóstico de todas as luzes conectadas.
Tanto para a integração simples do sistema de sinalização como para sistemas de comando complexos, a Phoenix Contact disponibiliza a solução adequada, incluindo todos os componentes – desde a alimentação de tensão com proteção contra sobretensão integrada, passando pelo nível de campo, pela tecnologia de comando e pela infraestrutura de rede, até ao nível de controle.
Além disso, graças à experiência de longos anos com os usuários ou com associações e instituições especializadas, conseguimos desenvolver funções precisas para as luzes.
Descrição | Tipo | Código |
---|---|---|
Luz de sinalização marítima | p. ex., CSD-SL 300 WH | 2701785 |
Fonte de alimentação ininterrupta | p. ex., QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10 | 2320225 |
Módulo de segurança para o sistema I/O Axioline | p. ex.: AXL F LPSDO8/3 1F | 2702171 |
Infraestrutura de rede para a criação de redes de alta disponibilidade como backbone | p. ex.: FL Switch SMCS 8GT | 2891123 |
"$pageName" em