Guia de seleção de proteção contra surtos de tensão na TI

Guia de seleção de proteção contra surtos de tensão na TI

Fácil de encontrar!

A proteção contra surtos adequada para sua interface.

A seleção da proteção contra surtos de tensão correta na tecnologia de informação é particularmente difícil devido à enorme variedade de interfaces existente. O guia de seleção STOP-IT (Selection of Protection for Information Technology) da Phoenix Contact ajuda na seleção da proteção contra surtos de tensão para você.

STOP-IT - O guia de seleção

Na tabela abaixo você encontra dispositivos de proteção contra surtos de tensão para instalações de dados, telecomunicações, MSR e rádio, por exemplo para Ethernet, ISDN, TTY (4-20 mA), INTERBUS e Profibus.

  • Na primeira coluna se encontra uma lista em ordem alfabética das interfaces, para as quais recomendamos uma proteção contra surtos de tensão.
  • Na segunda coluna é descrito o dispositivo de proteção contra surtos de tensão correspondente à interface. Aqui cada dispositivo de proteção possui um link, que remete para os dados técnicos do produto.
  • Na última coluna pode baixar exemplos de aplicações.
InterfaceProteção contra sobretensãoExemplo de aplicação
G.703 PT 2-TELE

DT-TELE-RJ45

CTM 1X2-110AC
CTM 10-MAG
G.fast TTC-6-1X2-TELE-PT
GPS CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB
GSM (900, 1800) CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB

CN-LAMBDA/4-2.25-SB
Genius I/O Bus PT-IQ-1X2+F-12DC-UT

TTC-6P-1X2-F-12DC-PT-I
Gigabit-Ethernet (10G Base T) DT-LAN-CAT.6+
InterfaceProteção contra sobretensãoExemplo de aplicação
KNX TTC-6-2-HC-24DC-PT-I
Baixar exemplo de aplicação
Kathodischer Korrosionschutz PT 2-F-ST
PT-BE/FM

FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM
InterfaceProteção contra sobretensãoExemplo de aplicação
SDLC PT 5-HF-12 DC-ST
PT 2X2+F-BE

PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT
SDSL DT-TELE-SHDSL

CTM 1X2-110AC
CTM 10-MAG
SERCOS III D-LAN-CAT.5-FP
SHDSL DT-TELE-SHDSL

TTC-6-1X2-TELE-PT

CTM 1X2-110AC
CTM 10-MAG
Baixar exemplo de aplicação
SIGMALOOP (SIGMASYS) TTC-6P-1X2-24DC-PT-I

PT-IQ-1X2-24DC-UT
SIGMANET (SIGMASYS) TTC-6P-1X2-24DC-PT-I

PT-IQ-1X2-24DC-UT
SINEC L1 PT 5-HF- 5 DC-ST
PT 2X2+F-BE

TT-SLKK5-F/110AC

TT-SLKK5-S- 12DC
Baixar exemplo de aplicação
SINEC L2 DP (~Profibus DP) PT-IQ-3-PB-UT

PT 3-PB-ST
PT 1X2-BE

TTC-6P-3-HF-M-12DC-UT-I

D-UFB-PB
SIOX field bus PT 1X2-24AC-ST
PT 1X2-BE
SS97 SINIX PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT

PT 5-HF-12 DC-ST
PT 2X2+F-BE

DT-UFB-V24/S-9-SB
SSI PT 4X1-12DC-ST
PT 4X1+F-BE

PT 4-24DC-ST
PT 4-BE

TTC-6P-2X1-F-12DC-UT-I
Baixar exemplo de aplicação
STAEFA integral PT-IQ-3-HF+F-12DC-UT

TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I
Baixar exemplo de aplicação
SUCONET K PT-IQ-3-HF-12DC-UT

TTC-6P-3-HF-M-12DC-PT-I
SafetyBUS p PT 2X2-HF-12 DC-ST
PT 2X2+F-BE
Satellite TV C-SAT-BOX

C-TV-SAT

MNT-TV-SAT...
Baixar exemplo de aplicação
SecuriLan-LON-Bus TTC-6P-1X2-12DC-PT-I

PT-IQ-1X2-12DC-UT
Six-wire measurement TTC-6P-4-24DC-PT-I

PT 4-24DC-ST
PT 4-BE

LIT 4-24
Baixar exemplo de aplicação
Stromschleife, 0(4) - 20 mA TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I

PT-IQ-2X2-24DC-UT

CTM 1X2- 24DC
CTM 10-MAG

CT-TERMIBLOCK 10DA
Baixar exemplo de aplicação
Stromschleife, 0(4) - 20 mA für Ex(i) TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I

S-PT-EX-24DC
Baixar exemplo de aplicação
InterfaceProteção contra sobretensãoExemplo de aplicação
U-BUS PT 4-F-ST
PT 4-BE
Baixar exemplo de aplicação
UMTS CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB

CN-LAMBDA/4-2.25-SB
InterfaceProteção contra sobretensãoExemplo de aplicação
WLAN (2.4 GHz) CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET

CN-LAMBDA/4-5.9...

CN-UB-280DC-3-SB
WLAN (5 GHz) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…
WiMAX (mobile) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…