Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet

Continuidade até o último metro

Transmissão de dados contínua em Industrial Internet of Things.

Single Pair Ethernet é sinônimo de transmissão de dados e potência paralela, de alto rendimento através da Ethernet por apenas um condutor duplo através de Power over Data Line (PoDL).

A Phoenix Contact apresenta conectores para conectores para cabos e equipamentos compactos para a Ethernet de par único. As interfaces SPE normalizadas são perfeitamente adequadas para a transmissão de dados eficiente na automação industrial e de processos. Assim, o cabeamento reduzido em função da aplicação forma a base para a comunicação Ethernet com garantia de futuro do campo até a Cloud.

Suas vantagens

  • Com garantia de futuro: conectores e cabos normalizados conforme IEC 63171-2 (IP20) e IEC 63171-5 (IP67)
  • Abrangente a todas as aplicações: alcances até 1000 m, taxas de transmissão até 1 GBit/s e potências até 50 W
  • Cabeamento eficiente: Plug & Play também em infraestruturas de cabeamento existentes
  • Compacto: os padrões de pinagem para porta única e multiportas permitem densidades de integração elevadas
  • Integração simples: variantes de conector e soquete para sensores indutivos estabelecidos e conexões suspensas

A tecnologia Single Pair Ethernet

A evolução dos sistemas de cabeamento de 4 e 8 fios no sentido de um cabeamento de par único simples e seguro começou – seu resultado é a Single Pair Ethernet.

A Ethernet é já desde os anos 80 o protocolo de comunicação e rede líder no setor LAN e desde então tem avançado continuamente para novas áreas de aplicação. Permite a transmissão de informação perfeitamente integrada por TCP/IP e é visto como o protocolo de comunicação de aplicação neutra para redes IoT locais. Sua compatibilidade única entre as gerações novas e antigas forma a base para a Single Pair Ethernet futura.

Soluções universais para o cabeamento

Padrões de pinagem normalizados como base para a comunicação de rede orientada para o futuro  

Padrões de pinagem normalizados como base para a comunicação de rede orientada para o futuro

A base para a interligação sem barreiras de componentes dos mais variados tipos, cabos e conectores formam padrões de pinagem normalizados. Aqui a Phoenix Contact promove consideravelmente o desenvolvimento de um padrão de pinagem normalizado – desde os conectores IP20 até aos IP6x.

A longo prazo o SPE irá substituir os sistemas de bus seriais clássicos. Utilize um padrão de pinagem multifuncional do escritório ao sensor.

Padrão de pinagem M1 I1 C1 E1 conforme IEC 63171-2  

Padrão de pinagem M1 I1 C1 E1 conforme IEC 63171-2

Para o cabeamento em edifícios foi desenvolvido o padrão de pinagem M1 I1 C1 E1 conforme IEC 63171-2. Este padrão de pinagem permite a ligação de até quatro vezes mais equipamentos com a infraestrutura passiva existente. Este padrão é frequentemente utilizado em edifícios de escritórios.

Padrão de pinagem M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 conforme IEC 63171-5  

Padrão de pinagem M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 conforme IEC 63171-5

Para aplicações industriais, também na utilização em campo em condições adversas, se estabeleceu o padrão de pinagem M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 conforme IEC 63171-5. O padrão de pinagem pode ser integrado em todas as variantes de conectores normalizadas e correntes no mercado.

A abreviatura MICE descreve as condições externas de uma interface Ethernet.

  • M = robustez mecânica
  • I = propriedades IP
  • C = resistência química e climática
  • E = segurança eletromagnética

Seu parceiro-chave para a conexão inteligente em rede

A Phoenix Contact é seu parceiro-chave para a integração da Single Pair Ethernet desde a interface de equipamento, até os componentes de rede ativos, passando pelo cabeamento, desde os sensores no campo até o PC no escritório. Como pioneira no ambiente da digitalização, a Phoenix Contact desenvolveu para esse fim um portfólio de produtos universal.
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
Single Pair Ethernet

A tecnologia-chave para a Industrial Internet of Things.


Vídeo tutorial para Single Pair Ethernet

Prática para a introdução no mercado de Single Pair Ethernet.

Promoção e normalização da SPE

A Phoenix Contact se juntou com outras empresas líderes de tecnologia na SPE System Alliance.

Single Pair Ethernet: logotipo System Alliance
Saber mais