Dispositivo de proteção contra surtos de tensão tipo 2

Dispositivo de proteção contra surtos de tensão tipo 2

Potente e estreito

A proteção contra sobretensão tipo 2 deve existir em todas as subdistribuições. Apenas deste modo você pode obter uma proteção eficaz.

Voltar para Proteção contra sobretensão para fontes de alimentação

Categorias

Procurar em Dispositivo de proteção contra surtos de tensão tipo 2

Exibir todos os produtos dessa categoria

As operações de comutação são, de longe, as causas mais frequentes das sobretensões. Com os dispositivos de proteção contra surtos de tensão tipo 2, você terá uma proteção eficaz contra essas perturbações dinâmicas. Quer em ambiente industrial, quer em um edifício residencial, uma proteção tipo 2 representa a proteção básica para suas instalações e equipamentos.

Suas vantagens

  • Baixo nível de proteção graças ao circuito de proteção à base de varistor
  • A melhor proteção possível para sobretensões devido ao potente dispositivo de separação
  • Alta resistência a curtos-circuitos até 50 kA
  • Poupa espaço, tempo e dinheiro graças à utilização sem fusível de entrada até 315 A
  • Manutenção facilitada graças aos equipamentos de proteção universalmente plugáveis

O dispositivo de proteção contra surtos de tensão tipo 2 mais pequeno do mundo

Proteção contra sobretensão tipo 2  

Proteção contra sobretensão tipo 2 na subdistribuição

VALVETRAB SEC, com uma largura de construção de somente 12 mm por canal, é o dispositivo de proteção contra surtos de tensão tipo 2 mais estreito em todo o mundo. Em uma largura de construção de somente 48 mm, você realiza uma excelente proteção contra sobretensões em um sistema de cinco condutores.

O condutor de descarga proporciona um nível de proteção de 1,5 kV. Ele cumpre, assim, também os requisitos de uma proteção de equipamentos tipo 3. O VALVETRAB SEC limita os picos de tensão até assegurar que máquinas, instalações e eletrodomésticos não sofrem danos.

Nas instalações industriais e em edifícios com sistema exterior contra descargas atmosféricas, a proteção contra sobretensão tipo 2 é o segundo nível de proteção após os dispositivos de proteção contra raios tipo 1. O dispositivo de proteção contra surtos de tensão domina correntes de curto-circuito de até 50 kA. Utilize o condutor de descarga tipo 2 sem fusível de entrada até uma corrente nominal do fusível principal de 315 A.

Modular e plugável

VALVETRAB MS  

VALVETRAB MS com blocos de condutores de descarga prontos para instalar

Os VALVETRAB MS são dispositivos de proteção contra surtos de tensão tipo 2 de estrutura modular e compostos por elemento de base e conector de proteção. A largura de construção por cada circuito é de 17,5 mm, o que corresponde a uma unidade de divisor (TE).  Nós facilitamos a sua escolha com blocos de condutores de descarga prontos para instalar para diferentes casos de aplicação.

  • Os blocos de condutores de descarga prontos para instalar abrangem diferentes casos de aplicação.
  • Os bornes de biconexão permitem um jumpeamento simples, p. ex., para disjuntores de corrente de fuga.
  • Codificação mecânica durante o primeiro encaixe do conector de proteção no elemento de base.
  • Remoção e conexão simples com impedância neutra, p. ex. nas medições de isolamento. É eliminado o processo complicado de desconectar e conectar. 

Fusível inclusive

Proteção contra sobretensão para redes de 5 condutores  

Proteção contra sobretensão com fusível coordenado

Se, em sua aplicação, o fusível principal for > 315 A, deverá proteger a proteção contra sobretensão adicionalmente. Para esse caso, disponibilizamos a VAL-CP-MCB, uma proteção contra sobretensão adequada composta por um dispositivo de proteção contra surtos de tensão tipo 2 com fusível de entrada do condutor de descarga coordenado.

Isso significa: você obtém a segurança dupla com um esforço mínimo de instalação. Beneficie do planejamento fácil, independentemente do ambiente de instalação. A indicação de estado e a possibilidade de mensagem remota informam sobre a eficácia da proteção contra sobretensão. A solução economizadora de espaço está disponível para sistemas de 5, 4 e 3 condutores. 

Proteção contra sobretensão tipo 2 para sistemas de trilhos de 60 mm

Combinação VALVETRAB  

Proteção contra sobretensão com fusível coordenado para o sistema de trilhos de 60 mm

VAL-CP-MOSO são dispositivos de proteção contra surtos de tensão tipo 2 universais com uma elevada resistência a curtos-circuitos em uma base de montagem estreita de apenas 54 mm.

Também estes dispositivos de proteção contra surtos de tensão oferecem uma indicação de estado e um contato de sinalização remota.

Os equipamentos de proteção podem ser instalados em todos os sistemas de trilhos de 60 mm comuns.

A instalação é extremamente fácil: basta encaixar a proteção contra sobretensão, conectar a ligação equipotencial – pronto!
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para a instalação em edifícios