Diferentes ferramentas automáticas para o processamento de condutores para corte, decapagem e crimpagem

Ferramentas automáticas para a montagem de condutores

Nosso programa de ferramentas oferece ferramentas automáticas eficientes para cortar, decapar e crimpar. Automatize estas três etapas parciais em seus processos de fabricação para quantidades pequenas ou médias. Com as ferramentas automáticas para processamento preciso e rápido de condutores e cabos você obtém resultados de trabalho com uma qualidade permanentemente elevada.

Suas vantagens

  • Processamento preciso e rápido de diferentes materiais de condutores
  • Colocação em funcionamento fácil com Plug and Play
  • Operação intuitiva através de tela, botões giratórios ou teclas numéricas
  • Ferramentas automáticas robustas e duráveis por meio do uso de componentes de baixo desgaste

Ferramentas automáticas para o processamento de condutores eficiente

Corte, decapagem e crimpagem: aumente sua eficiência no processamento de condutores com nossas ferramentas automáticas, automatizando essas três etapas. A combinação de funcionalidade, qualidade e tempos de preparação rápidos oferece alta flexibilidade com resultados de trabalho consistentemente de alta qualidade. Nossas ferramentas automáticas para o processamento preciso e rápido de condutores e cabos podem ser colocadas em funcionamento de forma simples graças à operação intuitiva. Graças à concepção robusta e à utilização de componentes de desgaste reduzido, as ferramentas automáticas são duradouras e de manutenção reduzida.

Máquina automática de corte

Máquina automática de corte CUTFOX 10

Máquinas automáticas de corte

Economize tempo na preparação de condutores: com a nossa máquina automática de corte, você pode cortar condutores de até 10 mm² e cabos de até 8 mm de diâmetro automaticamente e com precisão milimétrica. A entrada rápida e intuitiva de comprimento e quantidade elimina erros de operação. Nossa ferramenta automática determina automaticamente o diâmetro.

  • Operação intuitiva através da tela e das teclas numéricas
  • Colocação em funcionamento fácil com Plug and Play
  • Ajuste automático do diâmetro através de sistema de molas
  • Transferência confortável de dados, por ex., a partir do Microsoft Excel
Máquina automática de decapagem

Máquina automática de decapagem WF 1000

Máquinas automáticas de decapagem

Desde o PVC padrão até os isolamentos de teflon problemáticos: com nossas máquinas automáticas de decapagem, você decapa qualquer condutor de modo confiável e com alta precisão de repetição.
A ferramenta automática compacta permite a decapagem automática de condutores de até 6 mm² e fios de até 6 mm de diâmetro.

  • Ajuste intuitivo das medidas de decapagem através de tela e botões giratórios
  • Economia de tempo devido à rápida remoção em apenas 0,3 segundos de tempo de ciclo
  • Processamento de isolamentos problemáticos através de lâminas com geometrias especiais
  • Sem danificação do isolamento devido ao ajuste automático sensível da força de prensagem em função da força de corte
Máquina automática de crimpagem

Máquina automática de crimpagem CF 500

Máquinas automáticas de crimpagem

Simplifique seus fluxos de trabalho com nossa máquina automática de crimpagem compacta. Do terminal tubular ao conector coaxial: graças a sua elevada força de pressão, bem como a possibilidade de troca simples e rápida das matrizes, a ferramenta automática se adequa à crimpagem de diferentes tipos e tamanhos de conectores.

  • Operação intuitiva através da tela e das teclas numéricas
  • Colocação em funcionamento fácil com Plug and Play
  • Grande flexibilidade graças a matrizes substituíveis
  • Acionamento fácil do processo de crimpagem com um interruptor de pedal
Máquina automática de decapagem e crimpagem

Máquina automática de decapagem e crimpagem CF 3000

Máquinas automáticas de decapagem e crimpagem

Reduza seus tempos de processamento com nossas máquinas automáticas de ferramentas para decapagem e crimpagem. Em somente um segundo e uma etapa de trabalho, você obtém um condutor corretamente montado. Para uma utilização móvel, utilize nossa máquina automática compacta de decapagem e crimpagem CF 3000. Com este equipamento, você processa terminais tubulares soltos em banda de maneira rápida e segura.

  • Troca rápida da bitola graças ao formato modular
  • Tempo de ciclo reduzido graças a processos parciais coordenados entre si
  • Colocação em funcionamento fácil com Plug and Play
Máquina automática de decapagem e crimpagem móvel

Máquina automática de decapagem e crimpagem móvel

Máquina automática de decapagem e crimpagem móvel

Nossa máquina automática de decapagem e crimpagem móvel é a menor ferramenta automática e é ideal para o processamento eficiente de condutores diretamente no quadro de comando ou dentro dele. Com nosso equipamento portátil móvel, você só precisa de dois segundos para montar seu condutor. O Crimphandy faz a decapagem, colocação de terminal tubular e prensagem em apenas uma ação.

  • Com até 75% de economia de tempo devido ao resumo dos passos de trabalho e a operação extremamente simples
  • Resultados de trabalho com qualidade constante devido às funções de monitoramento automáticas
  • Utilização móvel ilimitada mediante o uso de bateria e depósito de alimentação
Brochura: TOOLS
A ferramenta certa para todas as situações

Nosso portfólio em um relance: esta brochura fornece informações abrangentes e dados técnicos sobre nossas ferramentas manuais, ferramentas automáticas, terminais tubulares e conectores.

Ir para a brochura
Imagem da capa da brochura de produtos TOOLS