Terminais de isolamento de transdutor com conexão a parafuso

Concretização rápida, operação segura

Concretização rápida, operação segura

Terminais compactos para uma estrutura segura e individual de seus conjuntos de medição de transdutor de corrente e de tensão.

Voltar para Terminais de isolamento de transdutor

Categorias

Procurar em Terminais de isolamento de transdutor com conexão a parafuso

Exibir todos os produtos dessa categoria

Economize tempo e dinheiro com os terminais de isolamento de transdutor da Phoenix Contact. Uma ampla gama de acessórios, como pontes de comutação ou conectoras, bloqueios de comutação, adaptadores de teste e perfis de cobertura, oferecem ainda mais vantagens técnicas.

Suas vantagens

  • Operação simples e segura através de identificação clara dos estados de comutação
  • Máxima funcionalidade – até seis canais funcionais universais para distribuição do potencial ou efeitos de verificação
  • Expansibilidade modular, graças a terminais de passagem e de terra com mesmo contorno
  • Estrutura modular de comutação de transformador através de terminal de isolamento de transdutor plugável
  • Proteção segura do transformador de corrente ligado graças a variantes de conectores com contato de curto-circuito de avanço integrado

Simplesmente testar

Terminal de isolamento de transdutor  

Inúmeras possibilidades de teste

Os terminais de isolamento de transdutor oferecem elevado conforto a todas as comutações de verificação necessárias nos circuitos secundários do transformador de corrente. Para um circuito de verificação do transformador de corrente simples necessita apenas de dois terminais compactos. 

Isto significa que economiza espaço no quadro de comando.


Outras informações