Terminais de isolamento de transdutor

Terminais de isolamento de transdutor flexíveis para todos os circuitos de teste de transdutores

Isolar e ligar por curto-circuito com segurança

Terminais compactos para a montagem fácil e individual dos jogos de transdutores.

Voltar para Réguas de bornes para tecnologia de proteção e comando

Categorias

Procurar em Terminais de isolamento de transdutor

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os terminais de isolamento de transdutor, você cria suas instalações de distribuição elétrica com economia de espaço e de forma modular. Os acessórios de sistema plugáveis CLIPLINE complete para a verificação e ligação por curto-circuito de transformadores de corrente, assim como da distribuição de potencial, poderão ser instalados dentro das réguas de terminais, em função da aplicação. Os terminais de isolamento de transdutor estão disponíveis com diferentes sistemas de conexão.

Suas vantagens

  • Máxima funcionalidade: até seis canais funcionais universais para distribuição do potencial ou efeitos de verificação
  • Operação simples e segura através de identificação clara e travamento dos estados de comutação
  • Estrutura modular de comutação de transformador através de terminais de isolamento de transdutor plugáveis
  • Proteção segura dos transformadores de corrente conectados graças às variantes de conector com contato de curto-circuito antecipado integrado
  • Montagem fácil e funcional graças aos terminais de passagem e terra com contorno idêntico