Sinais com potencial de referência comum

Sinais com potencial de referência comum

Sinais com potencial de referência comum

TERMITRAB complete oferece proteção contra sobretensão adequada para todos os requisitos.

Voltar para Proteção contra sobretensão para tecnologia de instrumentação

Categorias

Procurar em Sinais com potencial de referência comum

Exibir todos os produtos dessa categoria

Se apenas for transmitido um estado de comutação concreto, se fala de sinais digitais ou contatos de comutação. Nesse caso, os sinais são conduzidos através de um potencial de referência comum. As sobretensões podem evitar a transmissão dos estados, originando erros na instalação. Com a proteção contra sobretensão adequada, você protege a transmissão de sinais e sua instalação continua funcionando sem falhas.

Suas vantagens

  • A mais estreita proteção contra sobretensão do mundo a partir de 3,5 mm de largura
  • Utilização versátil: formatos e tecnologias de conexão adaptados às aplicações
  • Verificação fácil graças a versão plugável de dispositivos de proteção contra surtos
  • Instalação com economia de espaço graças a dispositivos de proteção muito estreitos

Sinais com potencial de referência comum

Sinais com potencial de referência comum  

Proteção contra sobretensão plugável TERMITRAB complete

Os estados de comutação e contatos de sinal são sinais típicos registrados com entradas binárias de controladores. Os controladores também comutam atuadores, como válvulas solenoides. Utilize uma proteção contra sobretensão adequada para proteger as entradas e saídas sensíveis dos controladores. Muitas vezes os sinais binários individuais são comutados contra um potencial de referência conjunto. A disposição de proteção típica, considerando esse potencial de referência comum, é disponibilizada pelos chamados circuitos 2X1 ou 4X1.   
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para tecnologia MCR