Os amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog Ex são certificados de acordo com as normas em vigor.
Todos os amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog Ex são certificados de acordo com as normas ATEX/IECEx em vigor:
Adicionalmente existem autorizações correspondentes nacionais como UL e Gost.
Os amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog Ex possuem certificação SIL completa conforme IEC 61508
A Phoenix Contact converte as exigências da segurança funcional conforme IEC 61508 em um processo de desenvolvimento padronizado.
Os amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog Ex certificados desta forma estão disponíveis em todas as aplicações de segurança até SIL 2 ou SIL 3. Isso significa máxima confiabilidade e segurança para suas instalações.
Além disso, conceitos de comutação patenteados garantem a transmissão precisa e um consumo de corrente reduzido. O aquecimento próprio mínimo resultante garante uma vida útil longa dos equipamentos.
Para a alimentação dos equipamentos, os amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog Ex disponibilizam duas soluções:
A solução de sistema
Faça o jumpeamento da tensão de alimentação de 24 Volt com o conector bus para trilho de fixação. Isso simplifica o cabeamento, a expansão do sistema ou a troca de um módulo. Aqui pode alimentar a tensão de alimentação diretamente através de qualquer módulo MACX Analog Ex ou utilizar o módulo de alimentação e de sinalização de erro. Isso oferece, além da alimentação simples, também uma alimentação redundante, com desacoplamento de díodos, assim como a opção da sinalização de erros.
A solução flexível
Uma alimentação de faixa ampla permite instalar os amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog assim equipados diretamente em todas as redes de alimentação – no mundo inteiro, sem fonte de alimentação adicional.
Configure os amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog Ex compatíveis simplesmente a partir do PC com o software gratuito.
Aqui você pode escolher entre três soluções:
A função de monitoramento integrada permite registrar os valores atuais da instalação. Todos os equipamentos configuráveis por software também podem ser fornecidos de fábrica já pré-configurados se solicitado.
Configure os amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog Ex de forma simples sem software. Dependendo do tipo de equipamento, pode escolher os seguintes tipos de configuração:
Os amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog Ex estão equipados com terminais de conexão plugáveis. E você pode escolher entre a versão rosqueada ou de mola com tecnologia push-in.
A codificação e a etiquetagem inequívoca asseguram uma proteção eficaz contra inversão de polarização e impedem o encaixe errado acidental de terminais de conexão já cabeados.
Além disso foram integrados soquetes de encaixe nos terminais de conexão. Conecte aí, por exemplo, seus comunicadores HART.
Termination Carrier são soluções compactas para a ligação rápida e isenta de erros de equipamentos de trilho de fixação da série MACX Analog Ex em placas de entrada e saída de sistemas de automação.
Através do cabeamento do sistema VARIOFACE pré-montado, você conecta os Termination Carrier de forma rápida e sem erros com seu controlador – Plug & Play.
Assim você combina as vantagens de equipamentos de trilho de fixação modulares com as vantagens do cabeamento de sistema Plug & Play para obtenção de uma solução completa para a tecnologia de sistemas.
Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.
Amplificadores condicionadores de sinal e transdutores
"$pageName" em