Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Equipamentos de comutação de segurança

Equipamento de comutação de segurança e sensores

Com equipamentos de comutação de segurança implementa as funções de segurança em máquinas e instalações de forma confiável. Estes monitoram sinais de botões de PARADA DE EMERGÊNCIA, cortinas de luz e relés de porta de proteção e desencadeiam um estado seguro em caso de demanda. A família de produtos PSR abrange relés de segurança com funções de segurança fixas ou configuráveis, monitores de velocidade e parada e relés de acoplamento seguros.

Qual é a diferença entre um relé eletromecânico seguro e um não seguro?

Qual é a diferença entre um relé eletromecânico seguro e um não seguro?

No caso de um relé de comutação não seguro, os contatos metálicos podem fundir após vários ciclos de comutação. Neste caso, se o operador de máquinas pressionar o botão de PARADA DE EMERGÊNCIA, a máquina não para. Assim é ocasionado um estado não seguro. O operador e a máquina podem sofrer danos.

Os relés montados no equipamento de comutação de segurança se baseiam em tecnologia de relés com contatos positivamente guiados conforme EN 50205 e monitoram de modo seguro as funções em máquinas e instalações. Graças a estruturas redundantes é sempre garantido um estado seguro para o operador de máquinas.

As normas e os padrões nacionais e internacionais proíbem a utilização de relés não seguros em máquinas e instalações perigosas. Neste caso, dependendo dos padrões de segurança e das normas relevantes, você deve utilizar obrigatoriamente equipamentos de comutação de segurança certificados.

Funções de segurança

Funções de segurança

A utilização ideal dos equipamentos de comutação de segurança é quando sua máquina ou instalação requer um número reduzido de funções de segurança e conexões lógicas a serem realizadas, como nos seguintes exemplos:

  • Parada de emergência
  • Monitoramento de proteções móveis, p. ex., portas de proteção
  • Dispositivos de proteção fotoelétricos (BWS)
  • Dispositivos de controle bimanual até Tipo IIIC
  • Monitoramento da parada e monitoramento de velocidade
Relé com contatos positivamente guiados

Relé com contatos positivamente guiados

Segurança comprovada devido a contatos positivamente guiados

Em um equipamento de comutação de segurança com monitoramento integrado a característica da orientação forçada é utilizada para identificação de erros. Deste modo, são detectados com segurança erros graves, como a solda de contatos, e é atingido um elevado grau de segurança.

Como funciona?
Em uma orientação forçada, os contatos normalmente abertos e normalmente fechados de um relé elementar estão mecanicamente conectados entre si. Se evita assim que os contatos normalmente fechado e normalmente aberto estejam fechados simultaneamente. Em combinação com um circuito adequado é detectada de forma confiável uma falha de abertura. Esta é a forma mais segura para garantir a segurança máxima para pessoas e máquinas.

Normas e certificações relevantes para equipamentos de comutação de segurança

Todos os equipamentos de comutação de segurança da Phoenix Contact possuem certificação TÜV conforme EN ISO 13849 até PL e IEC 61508 até SIL 3.
O equipamento de comutação de segurança forma enquanto subsistema a parte lógica de uma função de segurança e, deste modo, deve corresponder aos novos requisitos de segurança. Dentro do processo de certificação são analisadas, avaliadas e validadas, entre outras, as seguintes características do dispositivo de comutação:

  • Formato correto
  • Tempo médio até uma falha perigosa (MTTFd)
  • Grau de cobertura de diagnóstico (DC)
  • Falha de causa comum (CCF)

Suas vantagens

Resumo das vantagens dos equipamentos de comutação de segurança PSR:

  • Amplo portfólio de tecnologia de segurança compatível com suas funções de segurança
  • Equipamento de comutação de segurança compacto para instalação em espaços reduzidos
  • Cabeamento simples graças à tecnologia de conexão push-in
  • Certificações mundiais para a construção de máquinas e indústria automotiva (EN ISO 13849-1, EN 62061), bem como para uso na indústria de processos (ATEX), instalações de aquecimento (IEC 61508/61511, EN 50156) e na navegação (DNV).
  • Tecnologia de relés inovadora para possibilidades abrangentes de diagnóstico e segurança máxima
Segurança funcional
Do interruptor de segurança até o controlador seguro

Nosso portfólio de produtos de segurança se estende do interruptor de segurança sem contato, passando por equipamentos de comutação de segurança e I/Os, até o controlador seguro. Todos os componentes de segurança da Phoenix Contact possuem certificação SIL e se destacam pelo manuseio simples.

Visualizar E-Paper agora
Segurança funcional no quadro de comando