Voltar para a visão geral

Suas vantagens em detalhe

Para cada função a solução ideal

Diferentes equipamentos de comutação de segurança PSR  

Equipamentos de comutação de segurança para todas as funções

Os equipamentos de comutação de segurança PSR são a solução ideal para as situações: um equipamento, uma função.

Com poucas funções de segurança ou operações lógicas, você obtém assim um sistema econômico e fácil de instalar para sua segurança funcional.

Tecnologia de segurança comprovada

Contatos positivamente acionados  

Segurança garantida graças a contatos positivamente acionados

Como pioneira na segurança funcional, a Phoenix Contact foi a primeira a disponibilizar componentes eletrônicos para o monitoramento seguro de sensores e atuadores. A tecnologia comprovada – permanentemente em desenvolvimento – torna nossos produtos de segurança tão confiáveis.

Por exemplo, nossos equipamentos de comutação de segurança: eles funcionam com contatos positivamente acionados conforme a EN 50205. Isso significa: rápida detecção de erros e um grau máximo de segurança.

Instalação e conexão rápida

Cabeamento transversal com o conector de trilho de fixação  

Cabeamento transversal rápido através do conector de trilho de fixação PSR-TBUS

Economize tempo e dinheiro. Os equipamentos de comutação de segurança PSR podem ser instalados sem grande complexidade de cabeamento com o conector de trilhos de fixação PSR-TBUS. Isso significa um cabeamento transversal simples e rápido.

Além dos conectores de encaixe COMBICON, utilize para a conexão de seus contatos também os confortáveis terminais de força de mola TWIN.

Alta segurança em caixa estreita

PSRmini – relés de acoplamento seguros em quadro de comando elétrico  

Muita segurança em pouco espaço

Instale a segurança funcional mesmo com pouco espaço no quadro de comando. Graças à largura de construção reduzida, você pode conectar em série vários equipamentos de comutação de segurança PSR sem necessitar de muito espaço.


Voltar para a visão geral
Outras informações
  • Suas vantagens em detalhe