Aplicações potencialmente explosivas

Aplicações potencialmente explosivas

Proteção em áreas sensíveis

Os equipamentos de proteção intrinsecamente seguros e encapsulados à prova de pressão garantem sinais confiáveis em áreas com atmosfera potencialmente explosiva.

Voltar para Proteção contra sobretensão para tecnologia de instrumentação

Categorias

Procurar em Aplicações potencialmente explosivas

Exibir todos os produtos dessa categoria

As condições ambientais particulares exigem requisitos especiais para a proteção contra sobretensão. Com os dispositivos de proteção contra surtos de tensão para aplicações potencialmente explosivas você tem a proteção adequada para assegurar a máxima disponibilidade até mesmo em áreas sensíveis.

Suas vantagens

  • Instalação com economia de espaço com equipamentos de proteção muito estreitos
  • Utilização versátil: formatos e tecnologias de conexão adaptados às aplicações
  • Verificação fácil graças a versão plugável de dispositivos de proteção contra surtos de tensão
  • Aplicação mundial em atmosferas potencialmente explosivas graças a certificações ATEX e IECEx

Aplicações potencialmente explosivas

TERMITRAB complete para aplicações Ex  

TERMITRAB complete para aplicações Ex

Na indústria química e petroquímica podem surgir sempre atmosferas potencialmente explosivas, devido às operações técnicas de processos. Elas são provocadas, p. ex. pela saída de gases, vapores ou névoas. Mas também em moinhos, silos, usinas de açúcar e de ração podem surgir atmosferas potencialmente explosivas resultantes de poeiras.

Os dispositivos de proteção contra surtos de tensão para atmosferas potencialmente explosivas estão sujeitos a condições especiais. Assim, os artigos cumprem os requisitos especiais do grau de proteção contra ignição com segurança intrínseca. Todos os dispositivos de proteção contra surtos de tensão para circuitos de corrente com segurança intrínseca oferecem a máxima segurança porque estão incluídos na categoria "Ex ia". Nesta categoria, os meios de produção não podem ser capazes de causar uma ignição mesmo se ocorrerem dois erros independentes.

A montagem é permitida em zonas Ex 1 e 2 ou em zonas não Ex. A continuidade dos sinais conectados é permitida até à zona Ex 0. Alguns artigos cumprem adicionalmente os requisitos do grau de proteção contra ignição com encapsulamento resistente à pressão. As certificações foram efetuadas conforme ATEX e IECEx.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para tecnologia MCR