Cabeamento M12 para aplicações de energia

Cabeamento M12 para aplicações de energia

Muita potência em pouco espaço

Conexões de energia compactas e flexíveis para correntes altas no campo.

Voltar para Cabeamento para aplicações especiais

Categorias

Procurar em Cabeamento M12 para aplicações de energia

Exibir todos os produtos dessa categoria

A tecnologia de conexão de equipamentos não só tem de ser potente, como também compacto e flexível. A Phoenix Contact define novos padrões com a introdução da transmissão de potência no design M12 compacto. O inovador sistema de cabeamento oferece a máxima potência em um tamanho com extrema economia de espaço. Quer se trate de conectores montáveis, cabos de energia ou distribuidores, disponibilizamos a solução certa para qualquer aplicação graças ao nosso programa de produtos contínuo.

Suas vantagens

  • Elevada transmissão de potência para aplicações DC ou AC até 16 A ou até 690 V
  • Proteção contra conexão incorreta devido às frentes de encaixe codificadas
  • Advanced Shielding Technology: blindagem de 360° de grande superfície para uma proteção EMC e robustez absolutamente seguras - até mesmo sob influências ambientais extremas
  • Coloração em conformidade com PROFINET na codificação L
  • Evitar quedas de tensão graças a cabos e plugues de até 2,5 mm²
  • Padronizado conforme IEC 61076-2-111, certificação conforme UL 2237

A solução certa para qualquer aplicação

Aplicações AC

Conexão de potência AC  

Conexão de potência de um motor trifásico

As codificações M12 Power S, K e M foram concebidas para aplicações AC, como a conexão de potência de um motor trifásico. A codificação M alimenta também consumidores de 5 e 6 polos com até 8 A e 690 V.

Aplicações DC

Conexão de potência DC  

Fonte de alimentação para módulos I/O descentralizados

As codificações T e L abrangem as aplicações DC na faixa de baixa tensão, como p. ex. o fonte de alimentação para módulos I/O descentralizados ou motores DC. A codificação L de 4 polos está disponível como opção com contato de terra funcional adicional. Com uma tensão de 63 V é possível transmitir 16 A.

Blindagem e aterramento confiáveis

Conexão de blindagem confiável  

Advanced Shielding Technology

Aposte em uma conexão de blindagem e PE absolutamente segura com a sua transmissão de potência. A Advanced Shielding Technology da Phoenix Contact otimiza o formato atual dos conectores M12. O metal líquido que envolve completamente a malha de blindagem do cabo no processo de fabricação garante uma operação confiável e segura de sua instalação. A blindagem de 360° com união positiva do material não só oferece uma proteção EMC melhorada como também aumenta o desempenho. Além do mais, o metal líquido estabelece a união do contato PE até o serrilhado M12 metalicamente condutor. Em caso de curto-circuito, a Advanced Shielding Technology assegura mais segurança e reduz o risco de incêndio.

Conectores com conexão Push-Lock

Conectores com conexão Push-Lock  

Conectores com conexão Push-Lock

Os conectores compactos M12 Power com conexão Push-Lock permitem, pela primeira vez, a conexão de condutores fácil e fiável em aplicações AC e DC sem o uso de ferramentas. Os compartimentos de prensagem são facilmente abertos e fechados com a alavanca. Dessa forma, é possível conectar também condutores flexíveis com e sem terminal tubular. A tecnologia comprovada de força de mola garante uma ligação fixa e segura. Graças à codificação numérica e por cores, são evitados erros de conexão na área de conexão. A ligação PE estável a longo prazo, resistente a vibrações e a blindagem opcional garantem ainda uma maior segurança e a operação fiável do seu sistema.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cabeamento de sensor/atuador