Circuitos de sinal isolados

Circuitos de sinal isolados

Proteção contra sobretensão mais estreita

TERMITRAB complete protege circuitos de sinal isolados a partir de 3,5 mm de largura.

Voltar para Proteção contra sobretensão para tecnologia de instrumentação

Categorias

Procurar em Circuitos de sinal isolados

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os circuitos de sinal isolados são utilizados em sinais analógicos e circuitos de corrente. Essa estrutura isolada ocorre com muita frequência na tecnologia de medição, comando e regulagem. Por esse motivo, integre estes sinais em um conceito de proteção contra sobretensão. Com os novos dispositivos de proteção contra surtos de tensão TERMITRAB complete muito estreitos, você obtém uma proteção ideal de seus sinais com uma largura a partir de 3,5 mm.

 

Suas vantagens

  • A mais estreita proteção contra sobretensão do mundo a partir de 3,5 mm de largura
  • Utilização versátil: formatos e tecnologias de conexão adaptados às aplicações
  • Verificação fácil graças a versão plugável de dispositivos de proteção contra surtos de tensão
  • Aplicação mundial em atmosferas potencialmente explosivas graças a certificações ATEX e IECEx
  • Instalação com economia de espaço graças a dispositivos de proteção muito estreitos

Circuitos de sinal isolados

Proteção contra sobretensão plugável TERMITRAB complete  

Proteção contra sobretensão plugável TERMITRAB complete

Os parâmetros de medição, como rotação, pressão, fluxo, etc., são registrados por sensores e convertidos por transdutores em valores de corrente ou de tensão. A transmissão até o controlador ou o módulo secionador ocorre dentro de um intervalo de valores normalizado. A chamada "comutação 1x2" é habitualmente utilizada para esses processos de transmissão analógicos.

As sobretensões acopladas de forma transiente podem provocar danos no equipamento de campo e também do lado da central. Por esse motivo, equipe os dois lados com uma proteção contra sobretensão.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para tecnologia MCR